Sensing Solutions

Das Portal von Danfoss Sensing Solutions

Wir präsentieren: Danfoss Sensing Solutions – Ihr Partner für digitale Sensoren.

Danfoss Sensing Solutions, ehemals Danfoss Industrial Automation, bietet ein umfangreiches Portfolio an modernen Sensortechnologien und Anwendungsfachwissen. Unser Ziel ist es, Industrien und Menschen, die uns vertrauen, dabei zu unterstützen, sich auf eine digitalfokussierte Zukunft vorzubereiten, indem wir branchenführendes Know-how, erstklassigen Support und Sensoren die eine vernetzte und nachhaltige Zukunft ermöglichen, bereitstellen.

Seit 1933 entwickelt Danfoss Lösungen, die es der Welt ermöglichen, ihre Ressourcen auf intelligentere Weise zu nutzen und damit eine nachhaltige Transformation von morgen anzutreiben. Danfoss produziert jeden Tag mehr als 250.000 Produkte an 70 Standorten in 25 Ländern und entwickelt und verbessert damit Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Danfoss Sensing Solutions steht für die Symbiose aus anwendungsorientierten Sensortechnologien und unserem Engagement, Sie auf Ihrer Reise in die digitale Zukunft zu unterstützen.

Mehr lesen Weniger lesen
Neuer Druckmessumformer DST°P140

Neuer Druckmessumformer DST°P140

Der Druckmessumformer DST°P140 ist für unübertroffene Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Leistung und nicht zuletzt digitale Möglichkeiten im Wasserpumpenmarkt konzipiert.

Diagnose

Das neue Fühlerprogramm von Danfoss bietet neue Software- und programmierbare Funktionen, mit denen wir uns schnell und einfach Ihren Anwendungsanforderungen anpassen können. Sehen Sie hier, wie Dennis Carstensen diese Funktionen erläutert.

Es kommt auf die Genauigkeit an

Es kommt auf die Genauigkeit an

Eine kurze Einführung in das Gesamtfehlerband von Max Luig, der die umfassende Methode von Danfoss zur Bestimmung des Gesamtfehlerbands vorstellt, ihre Vorteile erläutert und zeigt, wie TEB funktioniert.

Magnetventile für Trinkwasser – Danfoss

Neue Magnetventile für Trinkwasser

WRAS- und RISE-zertifizierte Magnetventile gewährleisten die Konformität Ihrer Anwendungen. Die Magnetventile von Danfoss sind eine kluge Lösung für Anlagenbauer und eine sichere Lösung für Trinkwasser.

Positionssensoren in Aktion

Positionssensoren in Aktion

Schauen Sie sich an, wie unsere Positionssensoren in unserem Anwendungsentwicklungszentrum im dänischen Nordborg getestet wurden.

Anwendungsbeispiele und technische Artikel

  • if (isSmallPicture) { Mit schnellen und störfesten Druckmessumformern von einer besseren Produktivität profitieren; } else if (isBigColumns) { Mit schnellen und störfesten Druckmessumformern von einer besseren Produktivität profitieren } else { Mit schnellen und störfesten Druckmessumformern von einer besseren Produktivität profitieren }
    Mit schnellen und störfesten Druckmessumformern von einer besseren Produktivität profitieren

    MBS 1600 – Die maßgeschneiderten Druckmessumformer für die Kunststoffindustrie

  • if (isSmallPicture) { Gesteinsbohrer CAN open Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gesteinsbohrer CAN open Danfoss } else { Gesteinsbohrer CAN open Danfoss }
    Große Mobilhydrauliklösungen waren noch nie so klein

    Ohne Schwermaschinen würde unsere Welt zum Stillstand kommen. Moderne Maschinen sind jedoch auf komplexe und anspruchsvolle Systeme angewiesen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und ihre Kapazitätsvorgaben zu erfüllen – und die kleinste Komponente kann den entscheidenden Unterschied machen.

  • if (isSmallPicture) { Versorgungsverluste durch bessere Druckregelung verringern – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Versorgungsverluste durch bessere Druckregelung verringern – Danfoss } else { Versorgungsverluste durch bessere Druckregelung verringern – Danfoss }
    Versorgungsverluste durch bessere Druckregelung verringern

    Versorgungsverluste sind seit Jahren ein Thema von großem Interesse in der Wasserwirtschaft. Und das aus gutem Grund. Neben den Umweltauswirkungen haben Versorgungsverluste aufgrund von Wasserverlust und unnötig hohen Betriebskosten einen großen Einfluss auf die finanzielle Lebensfähigkeit der Wasserversorger.

  • if (isSmallPicture) { Entkopplung von Wasserwirtschaft und wachsendem Energieverbrauch Danfoss; } else if (isBigColumns) { Entkopplung von Wasserwirtschaft und wachsendem Energieverbrauch Danfoss } else { Entkopplung von Wasserwirtschaft und wachsendem Energieverbrauch Danfoss }
    Entkopplung von Wasserwirtschaft und wachsendem Energieverbrauch

    Für die Energieerzeugung wird Wasser gebraucht und umgekehrt braucht es Energie für die Wassererzeugung. Die gegenseitige Abhängigkeit von Wasser und Energie und die zunehmende Nachfrage nach beiden Elementen haben weltweit erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und alle Gesellschaften. Um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, müssen wir die Wasserwirtschaft vom wachsenden Energieverbrauch entkoppeln.

  • if (isSmallPicture) { Weltweite Studie: Durch Druckmanagement Wasser- und Energieverluste reduzieren Danfoss; } else if (isBigColumns) { Weltweite Studie: Durch Druckmanagement Wasser- und Energieverluste reduzieren Danfoss } else { Weltweite Studie: Durch Druckmanagement Wasser- und Energieverluste reduzieren Danfoss }
    Weltweite Studie: Durch Druckmanagement Wasser- und Energieverluste reduzieren

    Druck spielt im gesamten Wasserkreislauf eine Schlüsselrolle, wenn es um die Sicherstellung einer effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Wasserversorgung geht. Und die Wasserwirtschaft hat bereits seit Jahrzehnten mit zahlreichen druckbedingten Problemen im Wassersystem zu kämpfen. Durch eine weltweite Studie ist jetzt belegt worden, wie in Wasseranlagen durch intelligentes Druck- und Durchflussmanagement unnötige Wasser- und Energieverluste reduziert werden können.

  • if (isSmallPicture) { Eine Welt aus Wasser unter Druck Danfoss; } else if (isBigColumns) { Eine Welt aus Wasser unter Druck Danfoss } else { Eine Welt aus Wasser unter Druck Danfoss }
    Eine Welt aus Wasser unter Druck

    Überall auf der Welt werden Menschen durch Wasser unter Druck gesetzt: Sie kämpfen mit zu viel, zu wenig oder zu schmutzigem Wasser. Laut Weltwirtschaftsforum wird eine Wasserkrise tatsächlich als eines der größten Risiken für die Welt und mit den größten Auswirkungen bewertet. In diesem Artikel beschreiben wir die Ursachen dieser globalen Wasserkrise – und bieten einen Rettungsanker, der uns helfen kann, sie zu überwinden.