• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DANFOSS EDITRON

Danfoss Editron

Danfoss Editron erneuert die Mobilität weltweit mit elektrischen und hybriden Antriebssystemen für Schwerlast- und kommerzielle Fahrzeuge und Anlagen zu Land und zu Wasser.

Vollelektrische und hybride EDITRON-Systeme:  

  • Geringerer Kraftstoff- und Energieverbrauch
  • Geringere Kohlendioxid- und Feinstaubemissionen
  • Nahezu unbegrenzte Konstruktionsmöglichkeiten dank leichter und kompakter Hardware
  • Einfache Integration in unterschiedliche Anlagen

Geschäftssparten von Danfoss Editron

Die Zukunft ist elektrisch. Das liegt in unserer Natur

Mit über 50 Jahren Praxiserfahrung sind wir führend beim Thema Elektrifizierung. Unsere internationalen Teams liefern weltweit die Technologie für eine kohlenstofffreie Zukunft.

EDITRON ist das weltweit fortschrittlichste elektrische Antriebssystem. entwickelt, hergestellt und geliefert durch Danfoss Editron.


Unser einzigartiges Konzept sorgt für höchste Wirkungsgrade, kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht, und wir implementieren fortlaufend Verbesserungen für unsere Kunden. Die hochentwickelte Software unseres Systems regelt und optimiert jede einzelne Komponente eines elektrischen oder hybriden Antriebsstrangs und sorgt dadurch für ein intelligenteres Management der Leistungsverteilung.

Das EDITRON-System besteht aus in unserem Hause entwickelten Komponenten mit hoher IP-Schutzart. Im Bereich Schiffstechnik setzen unsere Systeme auf Synchron-Reluktanz-unterstützte Permanentmagnettechnologie für Anlagen mit bis zu 6 MW. Für Straßen- und Geländeanwendungen unterstützen wir den Leistungsbereich von 30 kW bis 1000 kW.


Erkunden Sie unsere neuen Elektrifizierungswerkzeuge

Entwerfen Sie ihr eigenes hybrid-(elektrisches) Schiff oder andere mobile Fahrzeuge mit unseren Werkzeugen zur Dimensionierung und 3D Konfiguration.

Verwandte Produkte

Anwendungsbeispiele

News

Anwendungsbeispiel Elektrifizierung


Halten Sie sich auf dem Laufenden hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen in unseren Projekten und in der Elektrifizierungsbranche allgemein. Lesen Sie Blogs unserer Experten und sehen Sie sich Videos unseres Teams mit Erlebnissen und Erfahrungen aus Elektrifizierungsprojekten an.