Fühler
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle TemperaturfühlerDie Temperaturfühler-Serie von Danfoss für industrielle Zwecke basiert auf jahrzehntelanger globaler Erfahrung in der Schifffahrt und in Kälteanlagen – zweifellos einige der härtesten Umgebungen überhaupt. Doch auch in diesem anspruchsvollen Umfeld können Sie sich auf unsere Produkte verlassen: Dank ihrer robusten Bauweise haben sie eine lange Lebensdauer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle Druckmessumformer
Schalter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle TemperaturschalterUnser Angebot an Thermostaten umfasst sowohl Komponenten für den allgemeinen industriellen Einsatz als auch spezielle Schalter für anspruchsvolle Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektronische DruckschalterDer kompakte elektronische OEM-Druckschalter Typ MEP ist für Anwendungen konzipiert, bei denen eine Kombination aus Drucksignal und Druckschalter erforderlich ist. Er bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Leistung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle DruckschalterUnser Angebot an Druckschaltern umfasst sowohl Komponenten für den allgemeinen industriellen Einsatz als auch spezielle Schalter für anspruchsvolle Anwendungen.
Flüssigkeitsregler
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Extern angesteuerte VentileExtern angesteuerte Ventile sind für speziellere Anwendungen ausgelegt wie z. B.: Medien mit hohem Schmutzanteil, Medien mit hoher Viskosität, hohe Umgebungstemperaturen, große Durchflussmengen, feuchte Umgebungen und Umgebungen mit Explosionsgefahr.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für IndustriekälteDie Magnetventilgehäuse und elektrischen Spulen werden normalerweise separat geliefert und dann vor Ort zusammengebaut. Sie sind schnell und einfach ohne Werkzeuge zusammenzubauen und bieten eine optimale Produktflexibilität und -verfügbarkeit. Gegebenenfalls sind die Magnetventile auch als bereits fertig montierte Einheiten lieferbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostatische VentileThermostatische Ventile sind eine einfache und zuverlässige Regelungslösung, die weder Strom noch Steuerluft benötigt. Ein Anwendungsbeispiel ist die automatische Regelung der Wassertemperatur in Kühlsystemen. Die Ventile sind mit Fern- oder eingebautem Messfühler erhältlich.