Für eine bessere Welt und nachhaltigere Lebensweise
Ein Frequenzumrichter ist ein Gerät, das die Drehzahl eines Elektromotors regelt. Dies führt zu folgenden Vorteilen:
- Verbesserung der Prozessregelung
- Geringerer Energieverbrauch und effiziente Energieerzeugung
- Weniger mechanische Belastung für die Motorsteuerung
- Optimierter Betrieb verschiedener Anwendungen mit Elektromotoren
Frequenzumrichter können auch Energie aus natürlichen und erneuerbaren Quellen, wie Sonne, Wind oder Gezeiten, umwandeln, um diese ins Stromnetz einzuspeisen oder für den lokalen Verbrauch zur Verfügung zu stellen. Frequenzumrichter kommen in Hybridtechnologien zum Einsatz, um konventionelle Energiequellen und gespeicherte Energie für ein übergeordnetes Energiemanagement zu kombinieren.
Frequenzumrichter kennt man auch unter vielen anderen Namen: Antriebe mit Drehzahlregelung, Drehstromantriebe, drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter, Stromrichter und Leistungswandler.
Wussten Sie es?
- Schwellenländer sind für eine Zunahme des Energieverbrauchs verantwortlich.
- 20 % der weltweit verbrauchten Energie ist elektrische Energie.
- Elektromotoren verbrauchen mehr als 50 % der elektrischen Energie.
- 75 % der Frequenzumrichter kommen bei Pumpen, Lüftern und Kompressoren zum Einsatz.
- Der weltweite Verbrauch elektrischer Energie ließe sich um 10 % verringern, wenn Frequenzumrichter in allen geeigneten Anwendungen zum Einsatz kämen.
Die Reduzierung des Energieverbrauchs zur Rettung der Umwelt ist ein wichtiger Schlüsselfaktor bei der Entwicklung von Drehzahlreglern. Und Frequenzumrichter bieten beste Möglichkeiten für eine bedarfsgesteuerte Drehzahlregelung elektrischer Motoren. Sogar kleine Veränderungen der Motordrehzahl können deutliche Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben.
Frequenzumrichter arbeiten häufig gut versteckt im Hintergrund. Trotzdem spielen sie eine große und sehr wichtige Rolle im modernen Alltag und machen unsere Welt und unsere Lebensweise nachhaltiger.