Universell einsetzbare Servoantriebslösung
Danfoss FlexMotion™ ist eine benutzerfreundliche und offene Servo-Motion-Lösung. Sie besteht aus drei verschiedenen Produktlinien von Servoantrieben, von denen jede ihre eigenen, einzigartigen Vorteile bietet, und umfasst dezentrale und zentrale Lösungen. Da sie jedoch auf derselben Plattform basieren, haben sie eine identische Benutzeroberfläche. Sie lassen sich gleichermaßen schnell und einfach programmieren, installieren und warten.
Die speziell für die Lebensmittel- & Getränke-, Verpackungs- und Pharmaindustrie sowie den Materialtransport entwickelte Lösung Danfoss FlexMotion™ besteht aus folgenden Komponenten:
Die Zukunft des intelligenten Maschinendesigns bietet höchste Flexibilität
Kombinieren und skalieren Sie zentrale und dezentrale Module für Ihre spezifischen Anforderungen. Auf diese Weise erreichen Sie die maximale Flexibilität für Ihr Maschinendesign und Ihre Systemintegration. Die offene Systemarchitektur gibt Ihnen die Freiheit, die von Ihnen bevorzugten Motoren und SPS zu integrieren. Sparen Sie Zeit und Kosten durch zahlreiche Funktionen und Designattribute, die eine schnelle Installation, Inbetriebnahme und Wartung ermöglichen. Alles für den absolut zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
Mit dem VLT® FlexMotion™-Portfolio können Sie ein völlig neues Maß an Anpassung und Präzision erreichen. So können Sie mit weniger mehr erreichen. Seien Sie clever. Bauen Sie Ihre Maschine für die Anforderungen von morgen auf. Bauen Sie auf die Unterstützung Ihres Geschäfts durch Danfoss Drives.
VLT® FlexMotion Selection Guide
Der VLT® FlexMotion Selection Guide erläutert das modulare Servoantriebskonzept und geht in die Details der einzelnen Module ein.
Höchste Freiheit - Flexibles System für modulare Maschinen
Skalierbar - für anpassungsfähige und einfach erweiterbare Maschinenkonzepte
Erstellen Sie das Servosystem genau so, wie es die Maschinenarchitektur erfordert: Kombinieren Sie zentrale Module (MSD) mit Standard-Servo-PM- oder ACM-Motoren, dezentralen Servoantrieben (DSD) oder sogar Motoren mit integrierten Servoantrieben (ISD) - um den Platz im Schaltschrank optimal zu nutzen, die Kabellänge zu verringern und Installationszeit zu sparen. Das Ergebnis ist maximale Leistung sowie höchste Präzision und Modularität.
Offene Plattform - wählen Sie Ihr bevorzugtes Kommunikationsprotokoll
Die offene Systemarchitektur bedeutet Kompatibilität der Produkte aus dem VLT® FlexMotion™-Portfolio mit allen gängigen Echtzeit-Ethernet Protokolle PROFINET, POWERLINK und EtherCAT. Natürlich können Sie auch Steuerungen von Drittanbietern verwenden. Andere Feldbusteilnehmer können direkt über die dezentralen Antriebsmodule auch einfachste und günstigste Weise in das Kommunikationsnetzwerk eingebunden werden.
Eine Programmierung über IEC 61131-3 sowie PLCopen certified Motion-Bibliotheken erhöht die Flexibilität und vereinfacht die Integration in verschiedenste Entwicklungsumgebungen.
Sparen Sie Zeit - schnelle und betriebssichere Installation
Profitieren Sie von der einfachen Montage und der zuverlässigen Installation – dank des einzigartigen „Click und Lock“ Konzepts, bei dem Zwischenkreis und Steuerspannung in die Montageplatten der zentralen Module integriert sind.
Sparen Sie Zeit - übersichtliche und einfache Verkabelung
Die Dezentralisierung der Antriebe reduziert die Anzahl der benötigten Kabel auf ein Minimum.
Ein vorkonfiguriertes Hybridkabel beinhaltet die DC-Spannung, Hilfsspannung, STO und Echtzeit-Ethernet-Signale und verbindet alle Antriebe innerhalb einer Linie. Dieses einfache und klare Konzept erfordert keine zusätzlichen Verteilerboxen oder separate Rückführungskabel.
Werden Sie Ihrem Ruf gerecht - zuverlässige Performance
Praktisch wartungsfreie Module sorgen für minimalen Ersatzteilbestand und geringsten Wartungskosten.
Dank einer komplett glatten und einfach zu reinigenden Oberfläche ohne Kühlrippen oder Lüfter sind die Antriebe hygienisch zuverlässig und chemikalienbeständig.
Egal welches System Sie bauen wollen – das Ergebnis überzeugt stets mit unkomplizierter Zuverlässigkeit und maximaler Betriebszeit.