• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Vibration Condition Monitoring mit Danfoss Umrichtern

  • Übersicht
  • Hervorgehobene Produkte

Integrierte Vibrationsanalyse

Danfoss Umrichter bieten eine einzigartige integrierte Condition Monitoring System-Funktion. Bei installierten Maschinen, die momentan keinen Zugang zu Condition Monitoring-Daten haben, sind diese Umrichter eine bequeme Möglichkeit zur Überwachung und Erhebung von Performancedaten.

Die CBM-Funktion des Umrichters beinhaltet nicht nur die Überwachung der Statorwicklung und der Lasthüllkurve, sondern auch die Vibrationsüberwachung. Diese wird mittels Vibrationssensoren umgesetzt, die für die Signalerfassung erforderlich sind. Der Umrichter unterstützt bis zu vier Vibrationskanäle, die mit den Analogeingängen ( 4 bis 20 mA) verbunden sind.

Die Vibrationsüberwachung besteht aus 2 Funktionen:

  • Das allgemeine Vibrationsniveau überwacht mechanische Vibrationen und ist hilfreich bei der Früherkennung wichtiger Fehlfunktionen wie Asymmetrie, falscher Ausrichtung und Lockerungen der Mechanik.
  • Die zweite Funktion arbeitet mit einem anderen Wert, der von einem Sensor ermittelt wird.Er ist praktisch bei der Überwachung von Lagerabnutzung, schlechter Schmierung und mehr.

Diese beiden Funktionen ergänzen einander. Die Sensoren liefern einen berechneten Ausgangswert einer allgemeinen Vibration (v-rms) oder eines Lagerzustands in einem größeren Frequenzbereich (g-rms).

Condition Monitoring Vibrationsanalyse

Bei Danfoss Implementierungen korrelieren die Vibration immer mit der Motordrehzahl. Das ist wichtig, da Danfoss Urmichter statt allgemeiner Überwachung mit absoluten Werten für den gesamten Drehzahlbereich mit Schwellenwerten arbeiten, die an den Betriebszustand angepasst werden können. Diese Funktion ist einmalig bei Maschinen mit variabler Drehzahl.

Die Funktion zur Vibrationsüberwachung von Danfoss ist kein Diagnosesystem, sondern kann Veränderungen zwischen den Baseline-Daten und den tatsächlichen Daten anhand von Schwellenwerten ermitteln. Die besten Ergebnisse im Bereich Vibrationsüberwachung erhält man jedoch immer durch Beobachtung der Veränderungen. Ein Schlüsselfaktor dafür ist die permanente Überwachung der Geschwindigkeitsfunktion.

Gemäß DIN ISO 20816-8 - 2018-12 Mechanische Schwingungen muss der Umrichterausgang der Überwachungsfunktion aus zwei Warnungen und einem Alarm bestehen, die alle ausgewählt werden können. Der Anwender erhält eine Benachrichtigung, um die Statusänderung des überwachten Geräts anzuerkennen und die Wartung dementsprechend zu planen. Diese frühe Warnung ist wichtig, damit Bediener schnell reagieren und so ungeplante Anwendungsausfälle verhindern können.

Neben der Vibrationsüberwachung können die Sensoren in den Baseline-Daten auch Resonanzpunkte erkennen sowie den Gesamtzustand der Maschine, was den Wert für den Kunden erhöht.

Vibrationssensoren aus dem Portfolio Hansford Sensors

Danfoss arbeitet in Partnerschaft mit dem globalen Marktführer für Vibrationserkennung Hansford Sensors (HS). Die CBM-Vibrationsüberwachung wurde mit den Sensoren von HS entwickelt, getestet und validiert. Hansford ist auf Vibrationstheorie sowie Sensorauswahl und -platzierung spezialisiert, die Partnerschaft ist für beide Unternehmen vorteilhaft. Hansford fertigt hochwertige Produkte mit lebenslanger Garantie.

Sensorinstallation, Platzierung und Montagetyp

Danfoss bietet zwei Sensortypen in Abhängigkeit von der Körperform:

  1. Flache Basis: Dieser Körpertyp wurde für die Installation auf vorbereiteten flachen Oberflächen auf Motoren oder Maschinen oder in Verbindung mit Montagezubehör optimiert. Montagezubehör ist praktisch, wenn nicht in den Motor oder die Maschine gebohrt werden kann. (Klebebolzen oder Magnet). Für beide Zubehörteile ist eine passende M8-Buchse erhältlich.
  2. Konisch: Diese Form ist für runde Oberflächen geeignet, die kein flaches Gehäuse haben. Sehr praktisch bei kleinen Motoren < 11 kW. HS-D20C

Position der Sensoren

Die optimalen Positionen von v-rms und g-rms unterscheiden sich.

Platzierung des v-rms

HS-D20 zur Überwachung von Asymmetrie, Fehlausrichtung und Lockerungen befindet sich immer auf einem festen Element des Motorengehäuses. Die ideale Position ist das antriebsseitige Lager oder möglichst dort in der Nähe. Einige Motoren haben eine flache Oberfläche. Die Sensoren können dann gebohrt oder geklebt oder gar mit einem Magneten befestigt werden, wenn die Oberfläche magnetisch ist. Bei dieser Art der RMS-Messung sinkt das Risiko des Signalverlusts.

Hinsichtlich der Achse kann der Sensor vertikal oder horizontal möglichst nah am antriebsseitigen Lager montiert werden.

Bei Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 15 kW ist ein Sensor pro Motor ausreichend. Bei größeren Baugrößen empfehlen wir mehrere Sensoren in einer Kombination von Typen (v-rms und g-rms).

Wird nur ein Sensor installiert, hat es sich bewährt, beide Achsen zu messen und bei permanenten Installationen die Achse mit der stärkeren Vibration zu messen. Stärkere Vibrationen entstehen bei struktureller Resonanz, Steifigkeit und Bewegungsfreiheit. Hier muss die Hauptrichtung bestimmt werden.

Die g-rms oder Lagersensoren

HS-D22 misst höhere Frequenzen bis zu 5 kHz, die nicht sichtbar auf das Motorgehäuse übertragen werden. Sie messen den Zustand und die Schmierung des Lagers, auf dem das Gehäuse montiert ist. Daher ist die Installation auf dem Lagergehäuse zwingend notwendig. Die sorgfältige Montage spielt für die Signalqualität eine wesentliche Rolle. Die beste Verbindung wird durch Bohren erzielt.

Elektrischer Anschluss

Danfoss Umrichter verbinden die Sensoren mit dem Terminal T12 (weiß) oder Terminal T13 für eine Versorgung mit 24 V und einem AI53- (schwarz) oder AI54-Signal.

Sensoren zur Verwendung mit integrierter CBM-Funktion in Danfoss Umrichtern kaufen

Danfoss-Bestellnummer Hansford Sensor-Nummer Beschreibung
134B8492 HS-D22B10 Messwandler 0 - 10 g, 4 - 20 mA
134B8493 HS-D20C0255019 Messwandler 0 - 25 mm/s, 4 - 20 mA, RMS, mit M8-Befestigung, konische Basis
134B8494 HS-D20CRT0255408 Messwandler 0 - 25 mm/s, 4 - 20 mA, RMS, mit Temperatur PT100
134B8496 HS-AC334-10 Verdrahtung 10 m für 8492 und 8943
134B8497 HS-AC010-10 Verdrahtung 10 m für 8494

Weitere Themen zu Condition Monitoring

Hervorgehobene Produkte

Danfoss Produkte mit Condition Monitoring

  • Einzigartiger Kaskadenregler mit Hot-swap-Technologie
  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet } else { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet }
    VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic Drive

    Die Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.

  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen } else { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen }
    VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025

    Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Common DC Bus } else { VACON® NXP Common DC Bus }
    VACON® NXP Common DC Bus

    Das Angebot der VACON® NXP DC-Bus-Frequenzumrichter umfasst eine Reihe von Active Front End, Wechselrichtern und Bremschopper-Einheiten. Es eignet sich für Prozesse, in denen ein häufiges Bremsen erforderlich und die Bremsleistung relativ hoch ist.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Schwerindustrien wie Schifffahrt, Offshore- und Bergbauindustrie, profitieren von dem kompakten Design und seiner Zuverlässigkeit. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 INDUSTRIAL; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 INDUSTRIAL } else { VACON® 100 INDUSTRIAL }
    VACON® 100 INDUSTRIAL

    Der VACON® 100 INDUSTRIAL enthält eine Vielzahl Funktionen und ist für eine große Bandbreite an Anwendungen mit konstanten Leistungs-/Drehmomentanforderungen geeignet. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz

Erste Innovationen von Danfoss

CMB entstand aus einer Reihe von ersten Innovationen bei Danfoss. Danfoss strebt danach, sich von Mitbewerbern im Markt durch intelligten Funktionen im Umrichter zu unterscheiden, um die erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren.