Condition Monitoring System für Elektromotoren

  • Übersicht
  • Hervorgehobene Produkte
Nahaufnahme von Motoren, die mit blauen Lichtern umgeben sind, die Condition Monitoring andeuten

Integriertes CBM in einem umfassenden Paket

Das in die Premium-Umrichter von Danfoss integrierte Condition Based Monitoring (CBM) revolutionierte die Art und Weise, wie diese Umrichter Elektromotoren auf mögliche Fehler und Ausfälle überwachen. Die bahnbrechende CBM-Technologie, auf Umrichterebene implementiert, bietet fortschrittliche Überwachungsfunktionen für die Wicklung von Motor und Stator, auf Vibrationen, auf Verschleiß in Lagern, Lasthüllkurve (Drehmoment) sowie Kavitation – all das in einem umfassenden Paket.

Leistungsoptimierung mittels eines Motor-Monitoringsystems

CBM bringt für Motoren überzeugende Vorteile mit. Performance-Monitoring mittels CBM ist eine einfache, kosteneffektive Art, Maschinendaten für intelligente Wartungsentscheidungen zu erheben. Dank CBM ist keine besondere Expertise erforderlich, da bestehende Benutzerschnittstellen unterstützt werden. CBM kann bei zahlreichen Anwendungen und Motornennwerten eingesetzt werden. Außerdem beruhigt es zu wissen, dass CBM unabhängig von der Cloud mittelsEdge Computing im Umrichter funktioniert und so Datenschutz und Sicherheit gewährleistet.

Ein Schlüsselaspekt von Condition Monitoring basiert, mit Danfoss Umrichtern mit integrierter CBM ist die Fähigkeit, Fehler in der Motorisolierung frühzeitig zu erkennen und darüber benachrichtigt zu werden. Danfoss Umrichter sind mit integrierten Stromwandlern ausgestattet, wodurch externe Sensoren sowie temporäre Installationen, über die der Motor mit dem Überwachungssystem „spricht“, überflüssig werden. Diese Umrichter führen eine Baseline-Messung durch, um die Baseline-Werte für jede Überwachungsfunktion zu erfahren. Basierend auf der Baseline werden Schwellenwerte für Warnungen und Alarme generiert, mit denen die tatsächlichen Werte im laufenden Betrieb verglichen werden.

Die Überwachung der Motor-Stator-Umwicklung ist eine wesentliche Funktion integrierter CBM. Mittels Spannungssignaturanalyse im Umerichter können Fehler in der Windung erkannt werden. Dieses Frühwarnsystem unterstützt beim Finden von Motorversagen, indem es Fehler in der Wicklungsisolierung identifiziert. So können Wartungen eingeplant und unerwartete Ausfälle verhindert werden. Fortschrittliche Algorithmen im Umrichter finden Fehlalarme, die von Motorfehlern oder durch Bedingungen im Netz hervorgerufen werden. Diese Funktion ist für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren sowie Parallelmotoren verfügbar und ist auch mit Ausgangsfiltern kompatibel. Besonders bei Motoren, die in anspruchsvollen Umgebungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen arbeiten, sowie ältere Motoren, deren Windungsisolierung Ermüdungserscheinungen zeigt, ist dies hilfreich.

Stellen Sie von geplanter Wartung auf Predictive Maintenance um

Ermöglichen Sie Wartungsentscheidungen, die auf Anwendungsdaten basieren. Wenn Sie Frühwarnungen und Nachrichten aktivieren, steigert CBM die Verfügbarkeit, weil die Bediener auf Alarme reagieren underforderliche Reparaturen vornehmen können, bevor ein ungeplanter Ausfall eintritt. So fallen beschädigte Motorwicklungen, erhöhte Vibrationslevel, quietschende Lager und ungewöhnliche Drehmomente auf. CBM ermöglicht zudem den Übergang von geplanter Wartung zu vorausschauende Wartungwas die Effizienz und Wirksamkeit von Wartungsstrategien verbessert. Verglichen mit komplexen externen Systemen von Drittanbietern ist das eine kosteneffiziente Lösung.

Beispiel: Die Fähigkeit, unerwartete Ausfälle zu verhindern, ist besonders in sterilen Fertigungsumgebungen wichtig. Ein Pharmazieunternehmen bewies in Tests, dass die intelligenten Danfoss Umrichter mit integriertem Condition Monitoring zuverlässige Belüftung in sterilen Umgebungen liefern. Die Umrichter trugen durch Systemüberwachung in Echtzeit und definierte Alarme, mit denen die Bediener dank einer Frühwarnung vorbeugende Maßnahmen ergreifen konnten, zu geringeren Ausfallzeiten bei.

Zwei Männer, einer mit Danfoss Jacke und einer in Warnweste und Helm, zeigen auf einer Baustelle auf etwas

Motor Condition Monitoring in Remote-Umgebungen

CBM eignet sich besonders für Remote-Standorte oder schwer zugängliche Geräte. Mithilfe permanenter Überwachung können mögliche Fehler gefunden und behoben werden, bevor Motorschäden und Produktionsausfälle eintreten. Unternehmen, die ihre Wartungsstrategien mit CBM auf die nächste Stufe heben, können die Anlagenverfügbarkeit steigern, Wartungskosten reduzieren und die betriebliche Effizienz insgesamt erhöhen.

Weitere Themen zu Condition Monitoring

Hervorgehobene Produkte

Danfoss Produkte mit Condition Monitoring

  • if (isSmallPicture) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Der FC 103 kann Verdichter, Pumpen und Lüfter regeln und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen in Kälteanlagen.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet } else { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet }
    VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic Drive

    Die Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.

  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus } else { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus }
    VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

    Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über ein hervorragendes Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Es lässt sich eine hohe Schutzart erzielen (IP54 oder höher), und ihr Einbau ist an fast jedem Standort in einer Anlage oder auf einem Schiff möglich. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive } else { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive }
    VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

    VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drives sind in ein stabiles Gehäuse integriert, was einen Einsatz auch unter rauesten Bedingungen möglich macht. Dank der hohen Schutzart (IP54) ist ein Einsatz dieser Antriebe fast überall in Werksanlagen oder auf Schiffen möglich. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP DCGuard; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP DCGuard } else { VACON® NXP DCGuard }
    VACON® NXP DCGuard

    VACON® NXP DCGuard™ bietet zuverlässigen Kurzschlussschutz für volle Selektivität in Gleichstromnetzen und stellt im Falle eines Fehlers die rasche Trennung sicher.

Erste Innovationen von Danfoss

CMB entstand aus einer Reihe von ersten Innovationen bei Danfoss. Danfoss strebt danach, sich von Mitbewerbern im Markt durch intelligten Funktionen im Umrichter zu unterscheiden, um die erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren.