Die Kigali-Änderung zum Montreal-Protokoll von 2016 sowie andere Reduzierungsbestimmungen (wie beispielsweise die F-Gas-Verordnung in Europa) haben das schrittweise Ende der Produktion von R410A und anderen FKW eingeläutet. Das Ziel besteht darin, die direkten CO2-Emissionen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu verlangsamen.
Die Liste der geeigneten Ersatz-Kältemittel ist sehr umfangreich.
R32, R454B und R452B haben jeweils ihre eigenen spezifischen Vorteile. Doch alle haben eins gemeinsam – sie stellen Alternativen mit niedrigem Treibhauspotential und interessanten Eigenschaften hinsichtlich Leistung und Effizienz dar.
Zusammenfassung: Die Ersatz-Kältemittel für R410A sind leistungsfähig
In einer neuen Anwendung stellt sich R32 als die leistungsstärkste und effizienteste Alternative zu R410A heraus, muss jedoch noch optimiert werden. R452B und R454B bieten einen einfacheren Umstieg sowie die Flexibilität eines Systems, das mehrere Kältemittel einsetzen kann. R454B weist dabei auch ein niedrigeres Treibhauspotential auf, das heißt, dass es im Zuge des Fortschritts bei den Standards länger im Einsatz bleiben kann.
Die Auswahl des richtigen Kältemittels für jede Anwendung sollte von Fall zu Fall erfolgen. Beim Ersatz von R410A ist Folgendes zu beachten:
- R452B: gleiche Kälteleistung wie R410A, aber mit etwas besserer Effizienz
- R454B: etwas geringere Kälteleistung als R410A, aber bessere Effizienz; geringeres Treibhauspotential
- R32: bessere Effizienz und etwa 10 % mehr Leistung als R410A, je nach Anwendung und Systemaufbau
Um mehr über den Umstieg von R410A auf alternative Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotential und hoher Leistung – wie beispielsweise R32 – zu erfahren, nutzen Sie bitte den nachfolgenden Link oder wenden Sie sich an Danfoss vor Ort.