Rückgewinnung, Recycling und Regeneration
Neue Kältemittelvorschriften und Beschränkungen für HFKW mit dem Ziel, schädliche Fluorgasemissionen deutlich zu reduzieren, verändern die Branche. Transformieren Sie mit uns Ihre Kältetechnik-Lösungen.
Kältemittelvorschriften und die damit einhergehenden Beschränkungen für HFKW-Produkte werden weitreichende Auswirkungen auf die Kältetechnik haben, und das ist jetzt bereits spürbar. Die Vorschriften zielen auf eine deutliche Reduzierung der Fluorgasemissionen ab, für die es drei Möglichkeiten gibt:
- Gewährleistung leckagefreier Anlagen
- Zunehmender Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem und ultraniedrigem Treibhausgaspotenzial (GWP)
- Begrenzung des Vertriebs von HFKW innerhalb der EU durch eine stufenweise Verringerung von HFKW
Als Anbieter von Technologien und Lösungen für die HLK-Technik setzen wir uns für die Entwicklung und Produktion hochwertiger Komponenten ein, die Kältemittelleckagen verhindern. Außerdem unterstützen wir aktiv die Kältemittelumstellung, indem wir ein Vollsortiment an Lösungen für Kältemittel mit niedrigem Treibhausgaspotenzial (GWP) anbieten. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Lebenszyklusmanagement für Kältemittel und die Rolle, die Installateure beim Umgang mit den Kältemitteln spielen, die bereits auf dem Markt sind.
Stufe 1: Rückgewinnung des Kältemittels
Je nach Region gelten unterschiedliche Vorschriften. Doch im Allgemeinen müssen die Betreiber, Techniker und Installateure der Kältetechnikbranche dafür sorgen, dass die Rückgewinnung von Kältemitteln durch zertifiziertes Personal erfolgt und dass die Kältemittel danach entweder recycelt, regeneriert oder vernichtet werden.
Die Rückgewinnung von Kältemittel bietet mehrere Vorteile:



Stufe 2: Recycling oder Regeneration des Kältemittels
Nach der Rückgewinnung des Kältemittels haben Sie für die weitere Vorgehensweise drei Möglichkeiten: Recycling, Regeneration oder Vernichtung.
Bei der Entscheidung, welche Möglichkeit genutzt werden soll, muss davon ausgegangen werden, dass recycelte Kältemittel nicht-zertifizierte Produkte sind, die nur für eine Wiederverwendung an der entsprechenden Anlage zulässig sind. Wenn Sie das Kältemittel wieder auf den Markt bringen möchten, muss es ordnungsgemäß regeneriert werden, das heißt, es muss gereinigt, (gemäß den entsprechenden regulatorischen Standards) zertifiziert und von einer lizenzierten Einrichtung mit einer entsprechenden Bescheinigung versehen werden.



Danfoss – Ihr Partner bei der Kältemittelumstellung
Wir sind hier, um Sie bei der Kältemittelumstellung zu beraten, Ihnen bei der Anpassung Ihres Unternehmens an die sich ändernden Vorschriften zu helfen und die sichersten, kostengünstigsten und energieeffizientesten Lösungen für Ihre Anlagen zu finden.