Das Montreal-Protokoll betrifft die Einstellung der Verwendung von HFCKW-Kältemitteln, von denen R22 das wichtigste ist. In Europa wurde der Ausstieg aus R22 bereits vollzogen, während die USA im Jahr 2020 den Einsatz von R22 einstellen werden. In den Entwicklungsländern hat der Ausstieg im Jahr 2015 begonnen und wird im Jahr 2030 abgeschlossen sein.
Zur Einhaltung der Fristen können Kunden Strategien zum Neubau oder zur Nachrüstung entwickeln, um für die Einführung von R22-Nachfolgekältemitteln zu sorgen.
Danfoss empfiehlt den Bau neuer Anlagen speziell für R22-Nachfolgekältemittel als langfristig wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung.
Allgemeine Empfehlungen für den R22-Ausstieg
In der Regel empfiehlt Danfoss den Ersatz von R22-Anlagen durch neue Anlagen, die alternative Kältemittel verwenden.
Die Hauptargumente für den Bau neuer Anlagen sind:
- Höhere Zuverlässigkeit neuer Anlagen
- Höhere Effizienz/höhere Energieeinsparungen
- Geringere Wartungskosten/Garantie der Anlage
- Bessere Kohlenstoffbilanz
Falls Sie jedoch Kältemittel zum Austausch von R22 benötigen, finden Sie auf dieser Seite einige Empfehlungen von Danfoss dazu, was Sie in diesem Fall tun können. Danfoss übernimmt jedoch keine Haftung im Fall einer Fehlfunktion einer Anlage mit sogenannten „Drop-in“-Kältemitteln.
Einen R22-freien Betrieb erreichen
Zum Einhalten der Fristen können Betreiber Strategien zum Neubau oder zur Nachrüstung entwickeln und so die Einführung von R22-Nachfolgekältemitteln umsetzen.
Danfoss empfiehlt den Bau neuer Anlagen speziell für R22-Nachfolgekältemittel als langfristig wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung.
Alternativ können vorhandene Anlagen mit hermetischen Verdichtern und Reglern nachgerüstet werden, um mit R22-Nachfolgekältemitteln betrieben werden zu können. Diese Option erfordert auch eine Reihe von Änderungen und Prüfungen, um einen zuverlässigen Betrieb der Anlage sicherzustellen.
Lesen Sie mehr in unseren Nachrüstungsrichtlinien
Gesetzliche Bestimmungen zum R22-Countdown und -Ausstieg
Das Montreal-Protokoll hat neue Diskussionen um R22-Nachfolgekältemittel ausgelöst. Dieses Whitepaper bietet einen Überblick über die Zusammensetzung und Eigenschaften vorhandener Kältemittel und die Gesetze in den verschiedenen Regionen.