Neben der Fokussierung auf die Reduzierung von HFCKW sind in Kürze ehrgeizige Energieeffizienzziele für bestimmte Anwendungen geplant. Eine Gesamtübersicht zum HFCKW-Ausstieg und zur Reduktion von FKW ist unten dargestellt. Um den HPMP-Ausstiegsplan zu erfüllen, fördern die chinesischen Behörden Projekte für den Umstieg auf alternative Kältemittel gemäß dem Ausstiegsplan für HFCKW, der auf der UNEP-Website zu finden ist.
Bei der Bewertung der Alternativlösungen wurde sich nicht nur auf das Ozonabbaupotenzial konzentriert, sondern es wurde auch auf das Treibhauspotenzial, die Sicherheit und die Anwendungseignung geachtet. Die Empfehlungen der chinesischen Behörden hängen von der Anwendung und der zeitlichen Perspektive ab, siehe zweite Abbildung. Auch die Verwendung zahlreicher bekannter Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial wird empfohlen. Die Empfehlungen werden von internationalen Sicherheitsstandards (z. B. ISO 5149 (GB 9237) und IEC 60335) beschriebenen Einführungsprozess gestützt (siehe die Übersicht in der letzten Tabelle). Diese Standards werden stetig überprüft und aktualisiert, wie den Versionsangaben zu entnehmen ist.