Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
Trends bei Kältemitteln
Reduktion von FKW
Entdecken Sie nachhaltige Kältemittellösungen und Vorschriften, die den FKW-Ausstieg vorantreiben. Spezifische Marktrichtlinien und Maßnahmen zur Reduzierung des FKW-Verbrauchs, einschließlich der GWP-Grenzwerte, geben neuen Technologien Auftrieb. Das Kigali-Amendment des Montreal-Protokolls zielt darauf ab, nachhaltige Kühllösungen weltweit zu fördern. Die Industrieländer stellen die Verwendung von HFCKW schrittweise ein, die Entwicklungsländer folgen bis 2030. Die Regierungen führen auch Maßnahmen wie GWP-gewichtete Steuern und Subventionen für Kältemittel mit niedrigem GWP ein, um den Verbrauch von Kältemitteln mit hohem GWP zu verringern.
HFCKW und FCKW Ausstieg
Informieren Sie sich über den weltweiten Ausstieg aus HFCKW und FCKW und den Ersatz durch FKW, die leider auch zur globalen Erwärmung beitragen. R22, ein früher beliebtes HFCKW, wird aufgrund seines ODP-Wertes aus dem Verkehr gezogen. Die Industrieländer haben den Ausstieg bereits vollzogen, andere werden bis 2030 folgen. Danfoss empfiehlt, in den Bau neuer Anlagen zu investieren oder bestehende Anlagen mit hermetischen Verdichtern und Regelungen nachzurüsten, um sie mit R22-Nachfolgekältemittel zu betreiben. Weitere Informationen über Nachrüstungsrichtlinien und die Gesetzgebung zu R22-Ersatzstoffen finden Sie im White Paper von Danfoss.
Kältemittel aus der Sicht von Danfoss
Danfoss setzt auf nachhaltige Lösungen, die eine hohe Energieeffizienz mit natürlichen und synthetischen Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial kombinieren. Da Kälte- und Klimaanlagen 15 % des weltweiten Stroms verbrauchen, ist die Energieeffizienz ein entscheidender Aspekt. Danfoss investiert in Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial und entwickelt Produkte, die praktisch, sicher und energieeffizient sind, wie z. B. Verdichter, Wärmeübertrager und Regelungskomponenten. Danfoss schafft ein Gleichgewicht zwischen Kosten, Sicherheit und Umwelt, um neue Entwicklungen und Technologien voranzutreiben.
White paper: Kältemittel - jetzt und in Zukunft
In diesem Whitepaper werden die Trends und Triebkräfte bei der Auswahl von Kältemitteln für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältesysteme (HVAC/R) untersucht.
Kältemittel FAQs, Tools und Online-Sessions
Richtlinien und Vorschriften
Trends bei Kältemitteln
Neuigkeiten
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlichDonnerstag, 14. September 2023
Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende ProdukteDienstag, 25. Juli 2023
Das DrivePro® Retrofit-Umrüstungstool hilft Ihnen, schnell und einfach den passenden Nachfolgeantrieb zu finden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss – Forward. Naturally. Mit CO₂-Kältelösungen.Dienstag, 18. April 2023
Lernen Sie CO2 kennen. Das nachhaltige, natürliche Kältemittel, das die Gewerbekälte fit für die Zukunft macht.