Verdichter und Verflüssigungssätze für Kälteanwendungen

Kälteverdichter oder Verflüssigungssätze von Danfoss sind für den jeweiligen Zweck ausgelegt. Anwendungen umfassen: Kühlregale mit Glasfront, Kühlregale, gewerbliche Kühl- und Gefrierschränke für den professionellen Kühlgerätemarkt. Feste Lösungen und Lösungen mit Frequenzumrichter sind perfekt für ein energieeffizientes und zuverlässiges System – unabhängig von der Anwendung und den Betriebsbedingungen. Unser Angebot umfasst:

  • Kompakte gewerbliche Einheiten unter 2 kW
  • Einheiten zwischen 2 und 20 kW für Gewerbeanwendungen
  • Einheiten und Tandems über 20 kW für große Gewerbeanwendungen 

Kälteverdichter oder Verflüssigungssätze von Danfoss arbeiten mit den Kühlmitteln R404A, R134a, R407A/R407C/R407F, R507A oder R22 sowie den umweltfreundlichen Varianten R290 und R600a und liefern so erstklassige Ergebnisse, die die strengen Energievorschriften weltweit erfüllen.

Darüber hinaus sind unsere gekapselten Verflüssigungssätze für die Kältetechnik äußerst zuverlässige, kompakte, kostengünstige und flexible Lösungen, die das Beste aus Qualität, Effizienz und akustischer Leistung kombinieren.

In Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gewerbekälte, in denen R404A und R134a heute primäre Kältemittel mit hohem Treibhauseffekt sind, wird R404A in neuen Geräten sowie beim Austausch in Europa und den Vereinigten Staaten verboten. Der Verdichter-Validierungsplan von Danfoss bietet verschiedene Alternativen mithilfe verschiedener Technologien in der Kältetechnik:

  • Kompakte Gewerbekälteanwendungen von Danfoss: Viele Verdichter von Danfoss können schon mit dem A3-Kältemittel R290 und dem A2L-Kältemittel R1234yf eingesetzt werden. Beide bieten im Vergleich zu R404A und R134A eine Verbesserung der Kapazität und der Verdichtereffizienz. Um jedoch mit der Füllgrenze von 150 g für A3-Kältemittel klar zu kommen, werden auch die A1-Blends R449A und R452A Qualifizierungstests unterzogen.
  • Danfoss-Scrollverdichter und Maneurop-Hubkolbenverdichter für die Kühlung: Danfoss-Scrollverdichter und Maneurop-Hubkolbenverdichter haben sich bereits als mittelfristige Lösung für R-407A und R-407A bei mittleren und hohen Temperaturen qualifiziert. Sie werden jetzt erweitert, damit auch R-452A, R448 und R449A möglich sind.
    Für Tieftemperaturen werden die Modelle beider Technologien für R452A qualifiziert. Danfoss-Scrollverdichter werden auch für R448A und R449A qualifiziert.
    Sowohl bei R448A als auch bei R449A wird der Treibhauseffekt um bis zu 65 Prozent im Vergleich zu R-404A reduziert. 
    R452A ist ein außergewöhnliches Ersatzkältemittel, das die bestehenden Eigenschaften und die technische Leistungsfähigkeit der Verdichter in Mittel-, Hoch- und Tieftemperaturanwendungen beibehält und gleichzeitig den Treibhauseffekt um etwa 45 Prozent senkt.
  • Portfolio der Optyma™ Verflüssigungssätze: Die Verflüssigungssätze werden für den Betrieb mit den gleichen Kältemitteln wie die Verdichter zur Verfügung gestellt.
Alternative Kältemittel für Kälteanlagen – Danfoss-Verdichter für Gewerbebetriebe

Produkte im Fokus

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack – Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { Telekommunikations-Gleichstrom-Verdichter - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Telekommunikations-Gleichstrom-Verdichter - Danfoss } else { Telekommunikations-Gleichstrom-Verdichter - Danfoss }
    Verdichter für die Telekommunikationskühlung

    Bei Anwendungen, die bis zu 16 Stunden pro Tag auf Akkus angewiesen sind, können Sie sicher sein, dass die BD-Verdichter Ihren Akku immer auf 25 °C kühlen und so seine Lebensdauer optimieren. Optimale Signalsicherheit und niedrigere Wartungs- und Austauschkosten.

  • if (isSmallPicture) { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss } else { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss }
    Mobile DC-Verdichter für Kühlanwendungen

    Mit unserem Angebot an Gleichstrom-Verdichtern für tragbare Kühlboxen, Autos, Lieferwagen, Boote, Lkw usw. hat Danfoss die Grenzen der mobilen Kältetechnik hinter sich gelassen.