Spezielle Verdichter für kompakte gewerbliche und gewerbliche Heizungsanwendungen
In der Richtlinie über erneuerbare Energiequellen (RES) und mit dem Umweltzeichen werden Luft, Wasser und Boden als erneuerbare Energiequellen anerkannt. Dadurch werden Wärmepumpen zur Technologie der Wahl, um erneuerbare Energien nutzbar zu machen.
Danfoss bietet optimierte Scrollverdichter für Wärmepumpen von 5 kW bis 240 kW an, die mit R134a, R407C oder R410A arbeiten. Diese Verdichter sind energieeffiziente Lösungen, die die weltweiten Energievorschriften erfüllen und einen Wirkungsgrad der Klasse A bieten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrollverdichter für Wärmepumpen - PSHPSH 20-240 kW – kompakte, energieeffiziente und wirtschaftliche Lösung für gewerbliche R410A-Wärmepumpen. Betriebssicherheit, weniger Komponenten und geringere Ausfallzeiten.