Sofortige Einsparungen ein Leben lang
Die Verdichter für Klimatechnikanwendungen von Danfoss reduzieren die Kosten während der gesamten Produktlebensdauer in der Anwendung. Sie unterstützen Systemkonstruktionen, die eine hocheffiziente Leistung ermöglichen, sowie den Einsatz alternativer Kältemittel für kompakte Gewerbe- und Industrieanwendungen im Bereich HLK (z. B. RLT-Anlagen, Prozesskühlung, Komplettsätze usw.).
Entwicklung, Betrieb, Wartung: drei Ansätze für Einsparungen über die gesamte Lebensdauer.
Entwicklungskosten:
Die Vielseitigkeit, Flexibilität und Effizienz von Danfoss Verdichtern für Klimatechnikanwendungen gewährleisten wettbewerbsfähige Entwicklungskosten sowie kürzere Entwicklungszeiten für HVAC-Anlagen mit einer Leistung von ~10 bis 1225 kW. Dieses Angebot umfasst den modernsten ölfreien Turbocor-Zentrifugalverdichter von Danfoss sowie die Danfoss-Scrollverdichter mit Danfoss-Mitteldruckventilen (Intermediate Discharge Valves, IDVs), die die Teillasteffizienz optimieren, rückwärts kompatibel, wobei die Kosten für den Umbau bestehender Systeme gering sind.
Betriebskosten:
Die Danfoss-Technologien bieten das umfangreichste Sortiment für herausragende Voll- und Teillasteffizienzen, um die Betriebskosten des Systems zu senken. Zu den Optionen von Danfoss zur Erreichung der anspruchsvollsten Energieeffizienzstandards gehören gestufte und kontinuierliche Modulationen mit hochmodernen Verbund- und drehzahlgeregelten Lösungen sowie hocheffiziente Verdichtungstechnologien, darunter ölfreie Verdichter mit magnetischen Lagern und Scrollverdichter mit IDVs.
Servicekosten:
Die Zuverlässigkeit, Konstruktion sowie die lange Lebensdauer der Danfoss-Verdichter minimieren die Betriebs- und Wartungskosten und verhindern ungeplante Ausfallzeiten. Ein häufiges Ein- und Ausschalten, das Anlaufen und der Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen, das Abtauen, Bedingungen mit zu niedriger Überhitzung, der Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen sowie die Ölrückführung bei Teillast können schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Lebensdauer von Verdichter-Anwendungen haben. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen setzen die Zuverlässigkeits- und Forschungs- und Entwicklungsteams von Danfoss modernste Werkzeuge und Labortechniken ein, um die Lebensdauer des Verdichters in vielen verschiedenen Anwendungen zu erhöhen.
Aktuelle und anstehende Produkteinführungen:
- Drehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss: VZH 14-24,5 kW (4-7 TR) für R410A im Jahr 2015
- Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs: DCJ ~ 26 kW (7,5 TR) und DSH 26-140 kW (7,5-40 TR) für R410A im Jahr 2016
- Turbocor-Verdichter von Danfoss: TG 315 kW (90 TR) für R1234ze und VTT 875-1225 kW (250-350 TR) für R134a im Jahr 2015
Erfahren Sie mehr:
Produkte im Fokus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VRJDrehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss für Anwendungen der Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich und die Prozesskühlung. R410A, einzelne Geräte. VSH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der ersten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS302. VZH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der zweiten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS303. VRJ: Erste drehzahlgeregelte Scrollverdichter der Oberklasse mit Frequenzumrichter CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrollverdichter - S & H und IDV-TechnologieDanfoss-Scrollverdichter können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, für RLT-Anlagen, in Kaltwassersätzen oder für die Prozesskühlung. Dadurch verringern Sie die Anzahl der Komponenten, die für Referenzzwecke und die Bestandshaltung aufbewahrt werden müssen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VZHDer drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter von Danfoss bietet Effektivität und Zuverlässigkeit. Über 30 % Energieeinsparung bei RLT-Anlagen und Kaltwassersätzen möglich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TTS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden.