Übertreffen Sie die neuen Energie- und Klimastandards in der gewerblichen Kälte- und Klimatechnik und übernehmen Sie die Führungsrolle: Das sind die Herausforderungen, die Sie mit Danfoss Commercial Compressors meistern können.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Komponenten, die mit den meisten Kältemitteln kompatibel sind und konstruiert wurden, um den besten Wert und eine lange Lebensdauer zu liefern.
Um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden, unterstützen wir das Anwendungsdesign und bieten Standardprodukte und -teile an, die von Anlagenbauern, Auftragnehmern und zahlreichen anderen kleinen Unternehmen in der gewerblichen Kältetechnik weltweit eingesetzt werden.

Klimatechnik
Mehr Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit für Dächer und Kaltwassersätze, kompakt gewerbliche und Industrieanwendungen mit dem breitesten Verdichtertechnologie-Portfolio.

Danfoss-Lösungen mit Drehzahlregelung
Ein Schritt voraus mit den Frequenzumrichter-Verdichterlösungen von Danfoss.

Optimierte Heizung
Danfoss bietet optimierte Scrollverdichter für Wärmepumpen von 5 kW bis 240 kW an, die mit R134a, R407C oder R410A arbeiten.

Kältetechnik
Danfoss Verdichter für die Kältetechnik oder Verflüssigungssätze sind speziell für folgende Anwendungen konzipiert: Kühlregale mit Glasfront, Kühlregale, gewerbliche Kühl- und Gefrierschränke für die Marktanforderungen der gewerbliche Kältetechnik.