Anleitung für kompakte Gewerbekälteverdichter
Die verfügbare Anleitung für kompakte Gewerbekälte- und Gleichstrom-Verdichter enthält wesentliche Informationen für die Installation und Inbetriebnahme mit Produkten.
Verdichter für kompakte Gewerbekälteanwendungen

P-Serie

T-Serie

N-Serie

F-Serie

S-Serie
Verdichter für kompakte Gewerbekälteanwendungen – Drehzahlregelung

BD-Serie der Gleichstrom-Verdichter

BD-Serie (Standard)
- BD1.4F-Elektronikeinheit 12 V DC,
- BD35/50F-Elektronikeinheit 12/24 V DC und 100–240 V AC, 50/60 Hz,
- BD35/50F-Elektronikeinheit 24 V DC
- BD50F-Elektronikeinheit für eine hohe Anlaufleistung
- BD150F-Elektronikeinheit 160–254 V AC, 50–60 Hz
- BD80F/250GH/100CN Elektronikeinheit für hohe Drehzahlen,
- BD35F-Elektronikeinheit für Automobilanwendungen,
- BD35F-Elektronikeinheit für Automobilanwendungen mit Kabelbaumanschluss,
- BD-Verdichter,
- Zubehör – AC-Netzkabel für Einheit 101N0500
- Zubehör – Fernbedienungssatz mit Kabel (750 mm)

BD-Regler 101N07xx-Serie
- BD-Regler 101N07xx-Serie (48 V DC), Bedienungsanleitung,
- BD-Regler 101N07xx-Serie (48 V DC) und One Wire/LIN Gateway, Schnellstartanleitung,
- BD-Regler 101N07xx-Serie (24 V DC), Bedienungsanleitung,
- BD-Regler 101N07xx-Serie (24 V DC), Schnellstartanleitung,
- BD250GH-Elektronikeinheit 48 V DC 101N0730,
- BD350GH-Elektronikeinheit 48 V DC 101N0720,
- BD350GH-Elektronikeinheit 24 V DC 101N0715,
- Danfoss One Wire/LIN-Gateway,
- Zubehör: DC-Netzkabel 12 V und 24 V
- Zubehör: Temperaturfühler (Standard)
- Zubehör: Kommunikationskabel

BD-Regler 101N08xx-Serie
- BD-Regler 101N08xx-Serie (12 V DC)
- BD-Regler 101N08xx-Serie (12-24 V DC), Bedienungsanleitung,
- BD-Regler 101N08xx-Serie (12-24 V DC) und Bluetooth® Gateway, Schnellstartanleitung,
- Verdichter-/Anwendungsmodule 101N08xx-Serie,
- Zubehör – Danfoss One Wire/LIN Gateway
- Zubehör – DC-Netzkabel 12 V und 24 V
- Zubehör – Displaykabel für Anwend. Modul
- Zubehör – einzelne Verdichter Gewerbe Kabel
- Zubehör – Twinverdichter Gewerbe Kabel
- Zubehör – Temperaturfühler (Standard)