Anwendungsentwicklungszentrum in Oragadam, Indien
Hauptziel des Anwendungsentwicklungszentrums in Oragadam ist es, Sie beim Testen neuer Lösungen zu unterstützen und die Leistung Ihrer Anwendungen in einer Live-Umgebung zu verbessern. Das ADC befindet sich in der Nähe unserer Einrichtungen in Oragadam, Indien. In diesen Einrichtungen sind verschiedene Produktentwicklungsteams angesiedelt. Damit ist ein hohes Maß an Zusammenarbeit bei Kundenlösungen möglich.
Das 2000 m2 große ADC-Gebäude umfasst zwei nebeneinander liegende psychrometrische Prüfstände, ein Prüflabor für Kondensationseinheiten und eine Ammoniak-Schulungseinheit für Industriekälte. Diese Prüfstände unterstützen das Testen von Klimaanlagen bis 90 kW (25,7 TR), Kaltwassersätzen bis 200 kW (57 TR), Gebläsekonvektoren bis 70 kW (20 TR) und Verflüssigungssätzen bis 80 kW (22 TR).
Darüber hinaus können wir in allen Prüfständen Anfragen für Prüfanwendungen mit brennbaren Kältemitteln erfüllen. Eine Liste der Kältemittel und Prüfnormen finden Sie in unseren FAQ über ADC.
Das ADC ermöglicht es unseren Kunden aus Indien, dem Mittleren Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum, ihre Anwendungen mit einer breiten Palette von Danfoss-Produkten und -Unterbaugruppen zu testen. Auf Wunsch können wir Prüfungen nach internationalen und regionalen Normen und anderen speziellen Anforderungen durchführen.
Das ADC ist ein anerkanntes Intertek Satellite Laboratory und somit nach ISO17025 von dem NABL zugelassen.
In diesem ADC können wir folgende Anwendungen testen:
- Verschiedene Arten von Verbundklimaanlagen, einschließlich Split-Systemen, Kanal-Split-Systemen, Kompaktsystemen und Wärmepumpen
- Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF)
- Präzisionsklimaanlagen für die Kühlung von Rechenzentren
- Transportkühleinheiten
- Kompakte gewerbliche Roof Top Units
- Luft- oder wassergekühlte Kaltwassersätze
- Gebläsekonvektoren und Lüftungsanlagen
- Verflüssigungssätze
- Gewerbekältekomponenten wie Flüssigkeitskühler, Flaschenkühler, automatische Eiswürfel- und Scherbeneismaschinen, Vitrinen, professionelle Gefrierschränke und Kühlschränke
Möchten Sie mehr über unser ADC in Oragadam erfahren? Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebskontakt und lassen Sie uns gemeinsam für morgen planen. Zusammen. Heute.