![Anwendungsentwicklungszentrum in Haiyan, China – Danfoss](/media/6480/haiyan-adc-concept-photo_513-01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Anwendungsentwicklungszentrum in Haiyan, China
Unser neuestes Anwendungsentwicklungszentrum entsteht gerade in Haiyan, China. Nach seiner Fertigstellung wird dieses ADC wie die drei anderen ADC auf der Welt zum Danfoss Cooling-Segment gehören.
Hauptziel des Anwendungsentwicklungszentrums in Haiyan wird sein, Sie beim Testen neuer Lösungen zu unterstützen und die Leistung Ihrer Anwendungen in einer Live-Umgebung zu verbessern. Dieses ADC wird gebaut, um Tests speziell für den asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen. Es kann Ihnen aber auch globalen Support anbieten. Es entsteht direkt neben unseren chinesischen Einrichtungen für Danfoss Turbocor®- und Wärmetauscher. Damit ist ein hohes Maß an Zusammenarbeit bei Kundenlösungen möglich.
Das 5600 m2 große ADC wird vier nebeneinander liegende psychrometrische Prüfstände umfassen, darunter einer für VRF-Systeme und einer für luftgekühlte Kaltwassersätze sowie Testkreisläufe für wassergekühlte Kältemaschinen. Diese Prüfstände werden beispielsweise das Testen von Klimaanlagen bis 175 kW (50 TR) und Kaltwassersätze bis 2800 kW (800 TR) unterstützen.
Die Prüfstände werden allen allgemein bekannten und anerkannten Prüfnormen entsprechen. Auf Wunsch werden wir Prüfungen nach internationalen und regionalen Normen und anderen speziellen Anforderungen durchführen können. Darüber hinaus werden wir die Möglichkeit haben, Anwendungen zu testen, die mit brennbaren Kältemitteln gefüllt sind. Eine Liste der Kältemittel und Prüfnormen finden Sie in unseren FAQ über ADC.
In diesem ADC können wir folgende Anwendungen testen:
- Verschiedene Arten von Verbundklimaanlagen, einschließlich Split-Systemen, Kanal-Split-Systemen und Kompaktsystemen
- Wärmepumpen für Kompakt- und Gewerbeanwendungen
- Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF)
- Präzisionsklimaanlagen für die Kühlung von Rechenzentren
- Transportkühleinheiten
- Kompakte gewerbliche Roof Top Units
- Luft- und wassergekühlte Kaltwassersätze
- Verflüssigungssätze
- Kompaktanlagen für Gewerbekälte
Möchten Sie mehr über unser ADC in Haiyan erfahren? Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
*Das ADC in Haiyan kann unseren Kunden während der Bauzeit nur begrenzte Tests anbieten. Um zu erfahren, welche Arten von Tests durchgeführt werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.