Nachfolgend finden Sie Antworten auf Ihre Fragen. Wenn für Sie die Antwort auf eine Frage nicht dabei ist, zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Wie erhalte ich weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit Danfoss in den Anwendungsentwicklungszentren?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter, um mehr darüber zu erfahren, wie wir uns gemeinsam auf die Zukunft vorbereiten können. Wenn Sie bereits mit einem unserer Außendienstanlagentechniker, Mitarbeitern unseres technischen Supports oder globalen Anwendungsexperten in Kontakt stehen, können Sie sich gerne direkt an diese wenden.
Welche Kältemitteltypen können geprüft werden?
Alle ADC sind mit Prüfständen ausgestattet, die das Testen von Geräten unterstützen, die mit einem nicht brennbaren, leicht entzündlichen oder brennbaren Kältemittel gefüllt sind. Dazu gehören u. a.:
- R134a und seine Nachfolger: R1234yf, R1234ze und R513A
- Die Reihe R404A und R407 und ihre Nachfolger: R448A, R449A, R444B und R455A
- R410A und seine Nachfolger: R32, R454B und R452B
- Kältemittel für Gewerbekälte, einschließlich R290, R744 und R600a
Welche Anwendungen können geprüft werden?
In unseren ADC erhalten Sie kompetente Unterstützung und modernste Prüfstände für Kälte- und Klimaanlagen, einschließlich Prüfgeräte für Anwendungen mit brennbaren Kältemitteln. Wir können Anwendungen wie Vitrinen, Eisspeicher, Kaltwassersätze, Roof Top Units, Split-Systeme, Multi-Split-Systeme, Wärmepumpen, Kühltransportsysteme und verschiedene Gewerbekältesysteme testen. Wenn Sie Ihre spezifische Anwendung nicht in dieser Liste finden, können Sie sich gerne direkt an uns wenden. Unsere Anlagen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgerüstet, so dass die Chancen gut stehen, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten können.
Wird das Testen in Rechnung gestellt?
Im Allgemeinen basiert das Testen auf einem Business Case und wird nicht in Rechnung gestellt.
Sind die Labors zertifiziert?
Jedes ADC ist mit modernsten Prüfständen ausgestattet, die alle allgemeinen Prüfnormen erfüllen. Dazu gehören Prüfnormen wie:
- Amerikanische Normen: AHRI 210/240, AHRI1230, EN13215, AHRI 340/360, AHRI 550/590 und AHRI 810
- Europäische Normen: EN14511, EN14825, EN16147, EN13771, EN23953 und EN16825
- Auf Wunsch führen wir Prüfungen nach ISO und regionalen Normen durch
Unser ADC in Oragadam, Indien, ist ein anerkanntes Intertek Satellite Laboratory und somit nach ISO17025 zugelassen.
Wir werden darüber hinaus auch alles versuchen, um Ihre eventuell speziellen Prüfanforderungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter, um die spezifischen Bedingungen zu besprechen.
Kann ich an den Tests teilnehmen?
Mit einem unterzeichneten Vertrag ist jeder Kunde herzlich eingeladen, beim Testen seiner eigenen Einheit mit dabei zu sein. Wir organisieren Ihren Besuch, um die Vertraulichkeit Ihrer Tests zu gewährleisten.
Kann man die Tests in Echtzeit verfolgen?
Um ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten, sind Online-Beobachtungen in Echtzeit nicht möglich. Stattdessen erstellen und liefern wir durchgängig Datensätze, die Sie nachprüfen können. Sie können die Ergebnisse dann mit einem Danfoss-Mitarbeiter besprechen.