Die neue Technologie von Danfoss Power Solutions – PLUS+1® Autonomy – ermöglicht höchste Produktivität und Präzision für Ihr Fahrzeug.
Durch Innovation und Know-how verändert PLUS+1® Autonomy von Danfoss Power Solutions die Art und Weise der Fahrzeugkonstruktion. Mit unseren neuen Technologien können wir den Wert jedes dieser Fahrzeuge steigern, indem wir die Sicherheit erhöhen, die Produktivität steigern und Präzision ermöglichen. Unsere neuen Technologien erhöhen das Umsatzpotenzial der Anlage. Diese autonome Lösung kann zur Steigerung von Umsatz, Rentabilität und Marktanteil beitragen. Die Kombination dieser Technologie mit der PLUS+1®-Plattform und dem Softwareteam von Danfoss ermöglicht niedrigere F&E-Kosten und eine schnelle Markteinführung.
Die Investition in Autonomie eröffnet neue Türen und neue Möglichkeiten. Die Sparte der autonomen Fahrzeuge auf dem Agrarmarkt bietet heute ein Umsatzpotenzial von 17,94 Milliarden USD. Unsere PLUS+1®-Partner besitzen ihre eigenen Führungscodes, sodass sie sich an die Markterfordernisse anpassen können, und sie heben sich aktiv von ihren Wettbewerbern ab, indem sie in eine Vielzahl an neuen Märkten einsteigen und innovative Werkzeuge einführen. Diese Technologie gibt OEMs die Möglichkeit, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den M/C-Wert um 20–55 % zu steigern. Anstatt die einzelne Anlage zu erweitern, verbessern und steigern wir ihren Wert.
Von diesem Mehrwert profitieren nicht nur die OEMs, sondern auch unmittelbar die Endbenutzer der Anlage. Die Produktivität der Anlage und des Bedieners wird erhöht, während Präzisionsaufgaben wiederholt in einem schnelleren und zuverlässigeren Tempo ausgeführt werden. Durch die Automatisierung dieses Prozesses können Endbenutzer bis zu 75 % der Arbeitskosten einsparen. Dies führt zu einer Steigerung der Rentabilität und stellt die Sicherheit der Bediener in den Mittelpunkt.
Um mehr über die PLUS+1® Autonomy-Lösung zu erfahren, klicken Sie bitte auf diesen Link.