TAIPEH, TAIWAN – Der Geschäftsbereich Editron von Danfoss Power Solutions hat die Chung-Shin Bus Group, Taiwans nationalen Busbetreiber, mit vollelektrischen Antriebssträngen beliefert. Die Chung-Shin Bus Group entwickelt ihre eigenen Elektrobusse und unterstützt so die taiwanesische Regierung dabei, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen.
Taiwan hat sich mehrere verkehrsbezogene Klimaziele gesetzt und will bis 2050 klimaneutral werden. Dafür sollen alle neuen Pkw bis 2040 emissionsfrei fahren und der Anteil neuer Elektrofahrzeuge auf den Straßen des Landes bis 2035 bei 60 % liegen. Darüber hinaus arbeitet die Regierung darauf hin, ihre gesamte Flotte von 16.000 Bussen bis 2030 vollständig elektrisch zu betreiben, und subventioniert Busbetreiber, die zu diesem Ziel beitragen.
Bis Ende 2022 nimmt die Chung-Shin Bus Group in Taipeh und Neu-Taipeh 150 vollelektrische Busse mit der Editron-Technologie von Danfoss in Betrieb. Jeder Bus enthält einen elektrischen Antriebsstrang PMI318B mit einem Motor, einem Wechselrichter und einem Sechsgang-Getriebe. Editron-Antriebsstränge von Danfoss sind kompakt und leicht und bieten damit entscheidende Vorteile für Busse, bei denen Platz und Gewicht zählen. Außerdem sind sie um 30 % effizienter als herkömmliche Dieselbusse und senken somit die Betriebskosten um denselben Wert. Weitere 100 Busse der Chung-Shin Bus Group mit Antriebssträngen aus dem Geschäftsbereich Editron von Danfoss werden voraussichtlich 2023 in Betrieb genommen.
Dazu Christophe Natter, Vice President of OEM Sales bei Danfoss Power Solutions:
„Unsere Kunden durch nachhaltige Innovationen und führendes Anwendungs-Know-how auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung zu begleiten, hat bei Danfoss Priorität. De Fine Bus zu unterstützen und Taiwan bei der Erreichung seines Netto-Null-Ziels bis 2050 zu helfen, hat unsere Teams, die vom Editron-Geschäftsbereich unterstützt wurden, besonders motiviert. Wir sind dankbar, schätzen das Vertrauen von und die Partnerschaft mit De Fine Bus und freuen uns gemeinsam auf eine grünere Zukunft.“