NORDBORG, Dänemark – Danfoss Power Solutions stellt auf der iVT Expo 2023 in Köln vom 28. bis 29. Juni Lösungen aus den Bereichen Dextreme Systems, Autonomie, Konnektivität und HMI vor. Am Stand 1014 wird Danfoss zeigen, wie das Unternehmen mit seinen Technologien der nächsten Generation den Slogan „Powering the future of Machine Performance“ (Motor sein für die Zukunft der Maschinenleistung) in die Tat umsetzt.
Mit gesonderten Standflächen für Autonomie, Konnektivität, HMI und Dextreme-Systeme wird Danfoss zeigen, wie es den Weg zu autonomen Maschinen und emissionsfreien Baustellen ebnet, indem es Erstausrüster bei der Entwicklung von Maschinen mit besserer Produktivität, Sicherheit, Effizienz, Genauigkeit und Bedienbarkeit unterstützt.
Autonomie
Autonomie steigert die Produktivität von Maschinen und Bedienern und ermöglicht gleichzeitig die schnellere und zuverlässigere Ausführung von Präzisionsaufgaben. Das Team von Danfoss Autonomy arbeitet mit OEMs zusammen, um autonome und halbautonome Systeme für Off-Highway-Maschinen zu entwickeln und zu bauen. Das Team wird seine Software, technischen Dienstleistungen und Hardware am Stand vorstellen, einschließlich einer spannenden Neuerung der Autonomous Control Library (der Autonomen Reglerbibliothek) PLUS+1 .
HMI-Lösungen
Ein zeitgemäßes, ergonomisches Führerhausdesign steigert den Komfort und mindert gleichzeitig Ermüdung, damit sich der Fahrer sicher und im Besitz der Kontrolle fühlt. Danfoss unterstützt OEMs bei der Modernisierung ihrer Maschinen, um die Bedienbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Arbeitsabläufe der Maschine zu optimieren. Vorgestellt werden Lösungen, die diese Ziele umsetzen, darunter die Fernsteuerungsfamilie Ikontrol, JS1-H-Joysticks und das neue Display DM700.
Der Weg in die Zukunft mit Dextreme-Systemen
Die neuen Dextreme-Systeme von Danfoss steigern die Effizienz eines Baggers um 15 %, mit einer klaren Zielvorgabe von 50 %. Das Herzstück des Systems sind die digitale Verdrängerpumpe und ein spezieller Regler, der die Kolben einzeln aktiviert und nur jene verwendet, die zur Erfüllung des Leistungsbedarfs erforderlich sind. Dies ermöglicht eine deutliche Drehzahlsenkung des Motors, wodurch Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduziert werden. Alternativ kann Dextreme eine bis zu 25 % höhere Produktivität erzielen, indem es die volle Drehzahlkapazität des Motors nutzt.
Konnektivität
Vernetzte Geräte sind heute ein grundlegender Bestandteil von Maschinen. Der Zugriff auf mehr Daten ermöglicht eine bessere Optimierung, steigert die Effizienz und reduziert Ausfallzeiten. Das Datenvolumen kann jedoch eine Herausforderung darstellen. Es kommt darauf an, die für die Schaffung von Mehrwert relevanten Daten herauszufiltern. Die Konnektivitätslösungen von Danfoss unterstützen OEMs bei der Erfassung aussagekräftiger Daten, die den täglichen Betrieb einfacher, schneller und produktiver machen. Mehr Daten helfen Konstrukteuren, Konstruktion und Systeme zu verbessern, damit Maschinen haltbarer sind und vorausschauende Wartung einfacher wird – mit dem Ziel, Reparaturkosten und Ausfallzeiten, die beiden größten Probleme für Maschinenflotten, drastisch zu reduzieren.
Lernen Sie von unseren Technologieexperten aus erster Hand, indem Sie an einer unserer Konferenzen teilnehmen: Level-up and accelerate your road to autonomy (Schneller größere Fortschritte auf dem Weg zur Autonomie) mit Emily Plahn oder Digitalization, electrification & efficiency – a shorter route to zero for excavators (Digitalisierung, Elektrifizierung und Effizienz – der schnellere Weg zur Null für Bagger) mit Niall Caldwell.
Wenn Sie herausfinden möchten, wie Danfoss die Maschinenleistung steigern und Markteinführungszeiten verkürzen kann, besuchen Sie das Unternehmen auf der iVT Expo in Köln am Stand Nr. 1014 oder besuchen Sie Danfoss.com/IVTCologne23.