• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Power Solutions erweitert sein PVG-Portfolio um High-Flow-Proportionalventile

Donnerstag, 22. März 2018

Verkürzung der Markteinführungszeit

Das modulare Konzept der Modelle PVG-128 und PVG-256 vereinfacht den Entwicklungsprozess und verkürzt die Markteinführungszeiten für OEM-Kunden.

Danfoss Power Solutions hat sein PVG-Portfolio um die beiden Proportionalventile PVG 128 und PVG 256 mit hoher Förderstromkapazität ergänzt – und erweitert damit die Angebotspalette im Bereich geringer bis hoher Förderströme für OEM-Kunden mit anspruchsvollen Anwendungen. Die Ventile lassen sich problemlos in bestehende Anlagen mit Hochleistungs-Proportionalventilen (PVG 16 und PVG 32) von Danfoss integrieren – und dieser modulare Aufbau ermöglicht niedrigen bis hohen hydraulischen Förderstrom in ein und demselben Ventilblock.

Die neuen High-Flow-Ventile erweitern das hydraulische Förderstromspektrum der PVG-Serie – im Falle des PVG 128 auf bis zu 300 Liter (79 Gallonen) pro Minute und im Falle des PVG 256 auf 400 Liter (105 Gallonen) pro Minute. Darüber hinaus ist eine spezielle Turbo-Version des Ventils PVG 256 erhältlich, welche den hydraulischen Förderstrom auf bis zu 500 Liter (132 Gallonen) pro Minute erhöhen kann.

Die High-Flow-Ventile eignen sich ideal für anspruchsvolle Applikationen (beispielsweise in großen mobilen oder LKW-montierten Kränen, Raupenkränen, Schiffskränen, Winden und Bohranlagen), bei denen eine hohe Beständigkeit und hervorragende Durchflusseigenschaften unerlässlich sind. Dadurch, dass sich die Modelle PVG 128 und PVG 256 mit anderen Ventilen aus der PVG-Familie kombinieren lassen, können OEM-Kunden ihre Anlagenleistung problemlos optimieren und gleichzeitig die Produktivität steigern sowie den Energieverbrauch senken. Da innerhalb der PVG-Plattform gleichartige Komponenten verwendet werden, lassen sich die High-Flow-Ventile problemlos in bestehende Applikationen integrieren.

„Wir haben die Ventile PVG 128- und PVG 256 so konzipiert, dass sie unseren übrigen PVG-Proportionalventilen in puncto hoher Performance und Qualität in nichts nachstehen. OEM-Kunden können mit diesen Ventilen die hohen Förderstromraten erreichen, die in anspruchsvollen Applikationen häufig erforderlich sind – sie lassen sie sich jedoch auch mit den Ventilen PVG 32 und PVG 16 kombinieren, wenn in einer Anlage ein geringerer Förderstrom erforderlich ist“, erläutert Knud Meldgaard Jensen, Global Product Marketing Manager bei Danfoss Power Solutions.

„Da wir das Design-Konzept beibehalten haben, kann der Ingenieur nun eine High-Flow-Sektion in eine bestehende Applikation integrieren, ohne alles umstrukturieren zu müssen“, so Knud Meldgaard weiter. „Dank dieser Ventil-Modularität können OEM-Kunden ihre Anlageneffizienz mit dem gesamten Spektrum an PVG-Ventilen problemlos optimieren – und dabei Platz, Gewicht und Kosten sparen.“

Eigenschaften und Vorteile

Hohe Performance und maximale Produktivität – Die Ventile PVG 128 und PVG 256 sind vorkompensiert und bieten die für anspruchsvollsten Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit

Geringere Kosten bei unkomplizierterer Installation – Die Ventile PVG 128 und PVG 256 lassen sich problemlos an regionale Installationsstandards anpassen

Höchste Produktivität und präziser Betrieb – Diese Ventile ermöglichen eine besonders effiziente, lastunabhängige Durchflussregelung

Mehr Sicherheit und Energieeffizienz – Individuelle A/B-Entlastungsventile mit Load-Sensing-Funktion verringern die Belastung an den einzelnen Arbeitsanschlüssen einer Ventilsektion und damit Materialermüdung

Einheitliche Reglerschnittstelle und problemlose Inbetriebnahme – Die Modelle PVG 128 und PVG 256 verwenden dasselbe Ansteuerungskonzept wie die Ventile PVG 32 und PVG 16 und sind daher zu elektrohydraulischen Aktuatoren, PVHC-Aktuatoren und PLUS+1®-Systemen kompatibel

Verbesserte Produktivität – Die PVE-S7- und PVED-S5-Technologie von Danfoss sorgt in Kombination mit den Ventilen PVG 128 und PVG 256 für ein Höchstmaß an Präzision und Leistungskontinuität

Zusätzliche Diagnosemöglichkeiten – Die CAN-Bus-Steuerung senkt die Installationskosten und sichert die Datenverfügbarkeit im bestehenden Bus-System des Geräts

Zuverlässiger Betrieb – Jede Ventilsektion verfügt über eine manuelle Steuerung, sodass es auch bei einem Stromausfall nicht zu einer Unterbrechung des Betriebs kommt