Abgleich durch Danfoss Smart Heating Lösung gleichwertig mit berechnungsbasiertem manuellem Abgleich
Der automatische hydraulische Abgleich mit der cloudbasierten Systemlösung Danfoss Ally wurde vom TÜV Rheinland als gleichwertig mit einem herkömmlichen hydraulischen Abgleich mithilfe berechnungsbasierter manueller Voreinstellungen eingestuft. Damit hat Danfoss mit Eco (für Heizkörperanlagen), Icon 24V OTA (für Fußbodenheizungen) und Ally (für beide Heizungstypen) insgesamt drei Smart Heating Lösungen im Portfolio, die bei Heizsystemen mit bis zu 20 Heizkörpern bzw. Heizkreisen einen TÜV-zertifizierten automatischen Abgleich ermöglichen.
Auch das cloudbasierte Smart Heating System Danfoss Ally, konzipiert zur intelligenten Heizungssteuerung in Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern, hat jetzt eine TÜV-Zertifizierung für den automatischen hydraulischen Abgleich erhalten. Das vom TÜV Rheinland ausgestellte Prüfsiegel bestätigt, dass der durch Ally realisierte automatische Abgleich eine gleichwertige Alternative zum herkömmlichen hydraulischen Abgleich mithilfe berechnungsbasierter manueller Voreinstellungen darstellt. Dasselbe gilt unverändert für den automatischen hydraulischen Abgleich mithilfe der Smart Heating Lösungen Danfoss Icon 24V OTA (für Fußbodenheizungen) und Danfoss Eco (für Heizkörperanlagen), der vom TÜV-Rheinland als ebenfalls gleichwertig mit einem Abgleich mithilfe berechnungsbasierten manueller Voreinstellungen zertifiziert wurde.
Bei allen von Danfoss entwickelten Lösungen für den automatischen hydraulischen Abgleich übernimmt das jeweilige Smart Heating System mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die Berechnung und Voreinstellung der Durchflüsse. Es erfasst dabei mithilfe selbstlernender Algorithmen die raumspezifische Aufheizzeiträume und stellt durch Regelung der Durchflussmengen sicher, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort die erforderliche Warmwassermenge vorhanden ist. Mit diesem Lösungsansatz lassen sich nicht nur neue Heizanlagen, sondern auch ältere Zweirohrsysteme und Fußbodenheizungen im Bestand zuverlässig hydraulisch abgleichen.
Mit Danfoss Eco können bis zu 20 freistehende Heizkörper, mit Danfoss Icon 24V OTA bis zu 20 Heizkreise in Fußbodenheizungen, mit Danfoss Ally wahlweise bis zu 20 freistehende und verdeckte Heizkörper und/oder 20 Heizkreise hydraulisch abgeglichen werden. Zusatzkomponenten sind im Regelfall nicht erforderlich. Beim Danfoss Icon System müssen lediglich konstante Druckverhältnisse vor dem Verteiler sichergestellt werden, etwa durch Einbau eines Differenzdruckreglers wie Danfoss AB-PM. Nähere Informationen zum automatischen hydraulischen Abgleich unter Einsatz der Danfoss Smart Heating Lösungen finden Interessenten unter www.danfoss.de.