• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Danfoss stellt die neue Burner Fuel Mobile Pumpe vor

Montag, 25. März 2024

Mehr als 75 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung einer langlebigen, hochwertigen Pumpe für den mobilen Heizungsmarkt

Die neue Burner Fuel Mobile (BFM)-Pumpe wurde speziell für mobile Heizungsanwendungen bis zu 24 l/h entwickelt. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht der Pumpe machen sie zur perfekten Wahl für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in:

  • Hochdruckreiniger
  • Freiluft-Heizungen
  • Pkw, Lkw- und Bus Standheizungen

Unterstützung der Energiewende

Wir haben die BFM-Pumpe mit Blick auf die Zukunft entwickelt. Sie ist mit bis zu 100 % Biokraftstoff kompatibel. Außerdem haben wir die produktionsbedingten CO2-Emissionen reduziert
(ESG-Fokus) durch die Nutzung unserer Produkt- und Prozesskette. Und wir haben die Komponenten so konzipiert, dass sie über die gesamte Lebensdauer der Pumpe ein gleichbleibend hohes Maß an Effizienz und Leistung bieten.

Über die BFM-Pumpe

  • Förderleistung: 0-24 l/h – Bei einem Druckbereich von 7 – 15 bar
  • Anschluss: Ø6mm & Ø8mm Welle
  • Gewicht der Pumpe: 360g
  • Anpassung: Gewinkelte Kabelausführung
  • Nahtlose Integration