Der Danfoss Auftritt auf der IFH/Intherm 2024 steht ganz im Zeichen des grünen Wandels. Unter dem Motto „Talk green. Walk green“ werden energieeffiziente Lösungen aus den Anwendungsbereichen Fernwärme, Wohnbau- und Zweckbau vorgestellt.
Highlights des Messeauftritts sind Wohnungsstationen, Regelungen für Heizungssysteme und digitale Planungs- und Steuerungstools für Fernwärmenetze.
Besucher haben zudem die Chance, am Danfoss-Stand einen Tischkicker zu gewinnen.
Besuchen Sie uns in Halle 6 auf Stand 209.
Danfoss stellt auf der IFH/Intherm 2024 (23. bis 26. April in Nürnberg, Halle 6, Stand 209) energieeffiziente Lösungen für den grünen Wandel im Wohn- und Zweckbau sowie in der Fernwärme vor.
Im Bereich Wohnbau zeigen wir die intelligenten Regelungssysteme Eco (für Heizkörperanlagen) und Icon2 (für Fußbodenheizungen) sowie die cloudbasierte Steuerungsplattform Ally (für beide Heizungstypen). Mit allen drei Smart-Heating-Lösungen lässt sich bei Heizsystemen mit bis zu 20 Heizkörpern bzw. Heizkreisen ein automatischer hydraulischer Abgleich realisieren, der durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung den Energieverbrauch senkt.
Neben den intelligenten Regelungssystemen präsentieren wir unsere Serie selbsttätiger Thermostatköpfe (Aero, Aveo, React und Redia), die sich durch höchste Regelgenauigkeit (CA = 0,2 K nach EN 215) sowie eine bisher unerreichte Reaktionsgeschwindigkeit von zehn und zwölf (gasgefülltes Balgelement) bzw. 15 und 18 Minuten (flüssigkeitsgefülltes Balgelement) auszeichnen. Die leistungsstarken Geräte ermöglichen einen unkomplizierten Austausch veralteter Thermostate und erschließen so bei flächendeckendem Einsatz ein erhebliches Energiesparpotenzial.
Für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern zeigen wir schnell und einfach zu installierende Wohnungsstationen. Als Lösung für den Gasausstieg in Bestandsgebäuden eignet sich die überarbeitete EvoFlat RENO II: Die Wohnungsstation kommt für Wärmepumpenanlagen, Nah- und Fernwärmeanschlüsse sowie Kesselanlagen mit Pufferspeicher in Frage und kann ohne Umbaumaßnahmen am Platz der alten Gastherme installiert werden. Für den Einsatz in Neubauten ist die EvoFlat 4.0 PRO mit an Bord, die mit einer elektronischen Regelung für die Trinkwassererwärmung sowie die Beheizung der Wohnung ausgestattet ist und ganz einfach an fertig verdrahteten Heizkreisverteilern angeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind am Messestand die anschlussfertig montierten und steckerfertig verdrahteten UnoFloor Fußbodenheizungs-Verteilerstationen zu sehen, welche die übliche Installationszeit um rund 1,5 Stunden verkürzen.
Als Lösung für die druckunabhängige Regelung von Heiz- und Kühldecken werden im Zweckbau-Bereich steckerfertige Sets präsentiert, bestehend aus den 6-Wege-Motorumschaltventilen NovoCon® ChangeOver6 Flexo sowie den druckunabhängigen AB-QM 4.0 Flexo Regelventilen mit NovoCon® S Antrieb. Integriert in die Gebäudeleittechnik übernehmen sie unter anderem einen präzisen dynamischen hydraulischen Abgleich und sorgen so für einen effizienzoptimierten Heiz- und Kühldeckenbetrieb. Zusätzlich werden am Messestand das manuelle Strangregulierventil LENO™ MSV-D und das Partnerventil ASV-D gezeigt.
Im Bereich Fernwärme erfahren Standbesucher alles über das Leanheat Softwareportfolio zur Planung, Simulation, Überwachung und Regelung intelligenter Fernwärmesysteme sowie über die Titan Software zur Anpassung der Übergabestation-Regelparameter an dynamische Netzgegebenheiten. Darüber hinaus ist die neue Generation der Virtus Druck- und Durchflussregler zu sehen, welche dank der intelligenten elektrischen Stellantriebe iSET und iNET einen präzisen hydraulischen Abgleich und damit stabile Temperaturen in Fernwärme- und Fernkältesystemen gewährleisten. Ergänzend dazu stellen wir unsere VXe Solo HWP und VXe SLS Kompaktübergabestationen für Fern- und Nahwärmeanschlüsse aus.