• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue Flexibilität mit Condition-based Monitoring durch einfache Aktivierung des Lizenzschlüssels

Sonntag, 13. März 2022

VLT® Frequenzumrichter der Serien FC 102, 202 und 302 sind jetzt optional mit einer zustandsorientierten Überwachungsfunktion (CBM) ausgestattet. Damit können Sie Ihren Antrieb als intelligenten Sensor nutzen, um den Zustand Ihres Motors und Ihrer Anwendung zu überwachen. So erkennen Sie Störungen frühzeitig und können diese beseitigen, bevor sie Ihren Prozess beeinträchtigen.

Mit CBM überwachen interne Sensoren die Aktivitäten über den Antrieb hinaus, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und wichtige Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen. Diese Erkenntnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Vorgänge im gesamten System bei.

 

Zu den Aktivitäten gehören die Überwachung der Statorwicklung des Motors, der Lasthülle und von drehzahlabhängigen Schwingungen über einen externen Sensor. Sie können verschiedene Schwellenwerte festlegen und automatisch oder manuell den "Gut-Zustand" für die Überwachung mit verschiedenen Methoden in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen und Richtlinien bestimmen.

Die Überwachungsfunktionen sind in den Frequenzumrichter eingebettet. So kann das Gerät mit Edge Intelligence auch ohne Verbindung zur Cloud oder zu einer SPS, die Daten auswerten und Aktionen veranlassen.
Bei Bedarf können die intelligenten Antriebe von Danfoss die Daten jedoch auch mit allen Systemen oder Cloud-Plattform austauschen.
Sie erhöhen die Verfügbarkeit, optimieren die Effizienz und optimieren den Wartungsbedarf.
Damit lassen sich kostspielige Ausfallzeiten und teure, zeitaufwendige Reparaturen verhindern.

Erfaher Sie mehr Condition-based Monitoring in VLT Frequenzumrichtern

Mehr zu den VLT® Frequenzumrichtern der Seien FC 102, 202 und 302 mit der optionalen zustandsorientierten Überwachungsfunktion (CBM) finden Sie hier: 

Danfoss Intelligente Antriebe - Basis für Industrie 4.0 und smarte Gebäude