![Danfoss Advanced Active Filter 007 neben seinem Datenblatt](/media/t55cqgrf/1120x747px-web-aaf007.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Mit 60 % geringeren Verlusten als vergleichbare Filter senkt der Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 Ihre Energiekosten. Nutzen Sie die Vorzüge von Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetriekompensation in einem Produkt.
Oberschwingungen im Stromnetz verursachen Netzrückwirkungen, die vorhandene Geräte zusätzlich belasten und Leistungsschwankungen verursachen. Herkömmliche AFE-Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung arbeiten mit Filtern an jedem einzelnen Frequenzumrichter im System. Die geltenden Normen und Vorschriften geben jedoch keine derartigen Anforderungen zur Oberschwingungsreduzierung für einzelne Frequenzumrichter mit variabler Drehzahl vor. Um Investitionsaufwand, Platz und Energiekosten zu sparen, empfehlen wir, nur jene Filter zu installieren, die erforderlich sind, um die Normen einzuhalten, z. B. IEEE 519.
Unsere Advanced Active Filter-Technologie ermöglicht es, eine Konfiguration mit einer zentralen Filterlösung zu nutzen, um alle aktuellen Normen und Vorschriften zu erfüllen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Oberschwingungsreduzierung auf Basis der Active Front End-Technologie erkennt der Advanced Active Filter Oberschwingungsverzerrungen im System und injiziert einen Gegenstrom, um die Netzrückwirkungen zu neutralisieren. Aktive Filter bieten eine kompaktere Möglichkeit, Oberschwingungsverzerrungen zu reduzieren als herkömmliche AFE-Technologie – und halbieren gleichzeitig den Energiebedarf für diese Aufgabe!
Sehen Sie sich deshalb den Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 an. Mit diesem Filter können Sie die Kompensations-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen und sich auf den Bereich konzentrieren, der für Ihre Applikation wichtig ist. Die selektive Oberschwingungsreduzierung und die automatische Resonanzerkennung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb, der auf die Anforderungen Ihrer Applikation zugeschnitten ist. Die SiC-Schalter der neuesten Generation bieten einen unübertroffen hohen Wirkungsgrad und eine effektive Beseitigung von Oberschwingungen hoher Ordnung. Dieser Filter ist mit allen Frequenzumrichtern aus dem gesamten Danfoss-Produktportfolio kompatibel.
Vorteile des Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- 60 % geringere Verlustleistung im Vergleich zu ähnlichen Filtern
- Sparen Sie Geld, Platz und Energiekosten mit einer zentralen Filterlösung. Der Filter eignet sich auch für die dezentrale Oberschwingungsreduzierung
- Unübertroffene Effizienz
![Wasser-/Abwasseranlage bei Sonnenuntergang](/media/vbdgnmjs/shutterstock-337278731-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![HLK-Anlage auf einem Dach](/media/lqsphhu2/shutterstock-390720259-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)