• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Effiziente und optimierte Automatisierung mit VLT® FlexMotion™ Servoantriebssystem

Freitag, 4. August 2023
Roboteranlage mit VLT® FlexMotion™

Die VLT® FlexMotion™-Servolösung ist aus der Notwendigkeit entstanden, dem Kunden ein modulares und flexibles System anzubieten. Dazu werden die besten und am besten geeigneten Komponenten angeboten, um die Automatisierung effizient, kompakt und optimiert zu gestalten.

Das VLT® FlexMotion™-System besteht aus einem zentralen Teil, dem VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510, der mit dem VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 und VLT® Servo Drive DSD 510 kombiniert werden kann.

Das VLT® MSD 510-System umfasst:

  • PSM 510 Stromversorgungsmodul, das in drei verschiedenen Leistungsgrößen bis zu 30 kW erhältlich und bis zu 60 kW parallelisierbar ist
  • Achsmodule (einfach und doppelt) Servo Drive Module SDM 511 und SDM 512
  • Module für den Anschluss von dezentralen Achsen Dezentrales Zugriffsmodul DAM 510
  • Kondensatormodule Hilfskondensatormodul ACM 510

Jedes Modul ist dank des exklusiven "Click & Lock"-Verbindungssystems einfach zu montieren und zu installieren. Dieses Anschlusssystem führt auch die DC-Versorgungsspannung und die Steuerspannung über die hintere Befestigungsplatte. Je nach Anwendung kann das System als vollständig zentralisiertes, dezentralisiertes oder als Hybridsystem eingesetzt werden. Dies kann zusammen mit den dezentralen Komponenten ISD 510 und DSD 510 unter Verwendung des Moduls DAM 510 erfolgen.

Die Flexibilität des VLT® FlexMotion™-Systems von Danfoss Drives ermöglicht die Unterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle auf derselben Hardware: EtherCAT, POWERLINK und PROFINET IRT.

Stellen Sie das Servosystem genau so zusammen, wie es die Maschinenarchitektur erfordert: Kombinieren Sie zentrale oder dezentrale Module, um den Platz im Schaltschrank zu minimieren, die Kabellänge zu reduzieren und Installationszeit zu sparen. Das Ergebnis ist ein Maximum an Leistung, Präzision und Modularität.

Mit dem VLT® FlexMotion™-System von Danfoss Drives erhalten Sie:

  • ein hohes Leistungsniveau, das auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird
  • Kompaktheit und Modularität zur Minimierung des Platzbedarfs im Schaltschrank im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen
  • einfacher Anschluss dank des innovativen "Click & Lock"-Systems für eine drastische Verkürzung der Installations- und Inbetriebnahmezeiten
  • Flexibilität eines offenen Systems, das sich mit den gängigsten Steuerungen und Motoren von Drittanbietern verbinden lässt und eine perfekte Integration in alle Automatisierungssysteme gewährleistet

VLT® FlexMotion™ unterstützt verschiedene Motortypen wie Permanentmagnet-Synchron- und Induktionsmotoren im offenen und geschlossenen Regelkreis mit einer breiten Palette von Motorfeedbacktypen.

Erweiterte funktionale Sicherheit wird in Kürze mit der VLT® FlexSafety™-Option verfügbar sein.