• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® All-mode Filter MCC201 für lange ungeschirmte Motorkabel

Mittwoch, 24. November 2021

Die durch den allpoligen Sinusfilter erzeugte sinusförmige Spannung gibt Ihnen mehr Freiheit beim Anlagenlayout. Denn der VLT® All-mode Filter MCC 201 ermöglicht durch die sinusförmige Spannung deutlich längere ungeschirmte Motorkabel. Dank der Verbesserungen bei den leitungsgebundenen und abgestrahlten Emissionen kann die Anwendung EMV-Grenzwerte beim Frequenzumrichter mit ungeschirmten Kabeln mit einer Länge von bis zu 1000 m einhalten.

Der Filter optimiert die Qualität der Motorspannung durch Filterung von Phase-Phase und Phase-Masse zu einer sinusförmigen Versorgungsspannung. Dies erlaubt einen noch besseren Motorschutz, indem der Filter Motorlagerströme und die Belastung der Motorisolierung eliminiert. Letztendlich verlängern diese Vorteile die Lebensdauer des Motors.

Ein Beispiel für eine Anwendung ist das Micheville Tunnel Projekt. Das Projekt sollte höchste Effizienz und schnellen Reverse-Betrieb trotz langer Motorkabel erlauben. Lesen Sie, wie die Projektpartner das letztlich perfekt umgesetzt haben. 

Der VLT® All-mode Filter MCC 201 bringt Ihnen folgende Vorteile:

  • Möglichkeit der Auslegung für ungeschirmte Kabellängen bis zu 1000 m unter Beibehaltung der EMV-Leistung
  • Mehr Freiheit beim Anlagendesign bei minimalem Entwicklungsaufwand
  • Besserer Motorschutz durch Eliminierung von Motorlagerströmen und Belastung der Motorisolierung

Das VLT® All-mode Filter MCC 201-Sortiment umfasst Filter der Nennwerte 6A, 13A, 24A, 46A und 65A in IP20-Buchform.

Verwenden Sie den Filter mit diesen Antrieben von Danfoss:

Mehr über den VLT® Allphasigen Filter MCC 201