Die VACON® NXP- und VACON® 100-Antriebsserien sind jetzt mit einer zustandsorientierten Überwachungsfunktion ausgestattet. Damit können Sie Ihren Antrieb als intelligenten Sensor zur Überwachung des Zustands Ihres Motors und Ihrer Anwendung nutzen. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen und Lösungen finden, bevor sie Auswirkungen auf den Prozess haben.
Bei der zustandsbasierten Überwachung kontrollieren interne Sensoren Kenngrößen auch über den Antrieb hinaus, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und wichtige, aktuelle Erkenntnisse bereitstellen. Diese Daten helfen Ihnen, die Vorgänge im gesamten System besser zu verstehen und zu bewerten.
Zu den erfassten Kenngrößen gehören:
- Überwachung des Zustands der Statorwicklung des Motors
- Überwachung der Lasthülle
- Überwachung von drehzahlbezogenen Vibrationen über einen externen Sensor
Sie können verschiedene Schwellenwerte festlegen und die Basislinie für die Überwachung automatisch oder manuell mit verschiedenen Methoden in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen und Richtlinien bestimmen.
Da die Überwachungsfunktionen im Frequenzumrichter eingebettet sind, kann er diese Funktionen ohne eine Verbindung zur Cloud oder zu einer SPS ausführen. Die intelligenten Antriebe von Danfoss können Daten mit jedem Leitsystem oder jeder Cloud-Plattform austauschen. Sie erhöhen die Betriebszeit, optimieren die Effizienz und prognostizieren den Wartungsbedarf, was kostspielige Ausfallzeiten und teure, zeitaufwendige Reparaturen verhindert.