• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Antriebe modernisieren - Fördergelder nutzen - Energiekosten sparen

Mittwoch, 6. Mai 2020

Um die bis 2030 gesetzten Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen, fördert der Staat Investitionen, die den Energieverbrauch und damit die CO2 Emissionen reduzieren.

Die Modernisierung elektrischer Antriebe bietet ein großes Einsparpotential, um diese Ziele zu erreichen, und wird deshalb entsprechend gefördert:

 

Modul 1: Querschnittstechnologien

Dazu zählen auch elektrische Motoren und Antriebe. Die Förderung umfasst 30% der förderfähigen Kosten, bis maximal 200.000 EUR.


Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen

Die Drehzahlregelung von Motoren leistet in vielen Prozessen einen großen Beitrag zu Optimierung des Systemwirkungsgrades.
Die Förderung umfasst Maßnahmen ab 30.000 EUR,  20-40% der förderfähigen Kosten, bis maximal 100.000 EUR.

 

Informieren Sie sich jetzt über Fördermöglichkeiten und -bedingungen für Ihr Projekt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

 

Mit dem Danfoss EcoSmart Tool berechnen Sie dazu schnell und einfach die Effizienzklasse und die Teillasteffizienz für VLT® und VACON® Frequenzumrichter. Sowohl für das jeweilige Gerät (CDM – Complete Drive Module) als auch für das System (PDS – Power Drive System).

Danfoss Frequenzumrichter sorgen für eine optimale Regelung aller gängiger Motortechnologien, unabhängig von der Marke und bieten Ihnen damit die maximale Freiheit bei der Auswahl der effizientesten Systemkomponenten für den optimalen Systemwirkungsgrad.

Nutzen Sie das kostenfreie Danfoss EcoSmart Tool um die Effizienzklasse Ihres Antriebs zu berechnen und zu dokumentieren