So einfach kann CO₂ sein
CO2 ist mittlerweile fest etabliert und hat sich von seinem früheren Status als Kältemittel der Zukunft weiterentwickelt. Ein Blick auf den Lebensmitteleinzelhandel genügt, um Beweise zu finden – bis zu 10.000 Supermärkte steigen jedes Jahr auf transkritische CO2-Systeme um. Aber CO2 ist nicht nur etwas für Geschäfte mit großer Verkaufsfläche. Dank neuer und innovativer technologischer Fortschritte rückt es für Lebensmittelgeschäfte, Discounter und ähnliche Betriebe weltweit in greifbare Nähe.
Wir freuen uns, einen weiteren Sprung nach vorn in Sachen CO2-Technologie zu verkünden: Das elektrische Regelventil CCMT Light.
CO2 leicht gemacht für Geschäfte mit kleineren Räumlichkeiten: Das CCMT Light
Das CCMT Light ist der aktuelle Neuzugang zu unserem wachsenden CO2-Portfolio. Es handelt sich um ein robustes, präzises und bedienerfreundliches Ventil, bei dem die unkomplizierte Ventilinstallation und Wartung im Mittelpunkt stehen. Es zeichnet sich durch eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen und Rückständen aus, wodurch servicebedingte Vorfälle vermindert werden und die langfristige Systemzuverlässigkeit verbessert wird.
Das Ventil wird vollständig montiert und in offener Position geliefert und kann sofort geschweißt oder gelötet werden. Dies sorgt für eine erheblich reduzierte Installationszeit, geringere Produktionskosten und höhere Produktivität.
Das CCMT Light ist in drei Ausführungen mit jeweils unterschiedlicher Leistung erhältlich: 0,3 Kv, 0,5 Kv und 0,8 Kv. Es wurde speziell für kleine CO2-Anwendungen konzipiert und eignet sich ideal für Verflüssigungssätze oder Kleinanlagen bis 100 kW.T
Ein schneller Überblick über das CCMT Light:
- Kompakte Bauweise mit kleinstmöglicher Aufstellfläche
- Leicht – 670 g
- Schrittmotorventil
- Abgewinkeltes Ventilgehäuse, eine Durchflussrichtung
- Wartungsfreundlich
- Doppelfunktions-Anschlüsse, Bimetall und Stahl
- Regelung bis hinunter zu 5 % der vollen Leistung
- Genaue Druckregelung, niedrige Hysterese
Ein Ventil, viele Möglichkeiten
Das Ventil verfügt über vielseitige Einsatzmöglichkeiten in transkritischen Systemen. Erstens kann das Ventil Hochdruck-Gaskühler regeln (transkritisch). Zweitens kann das CCMT als Gas-Bypass-Ventil (Medium-Druckregelung) eingesetzt werden. Die Kühlstellenregelüberhitzungsfunktion wird derzeit getestet.
So einfach kann CO2 sein
Erfahren Sie mehr darüber, wie das CCMT Light Kleinflächengeschäfte dabei unterstützen kann, von der Effizienz und Nachhaltigkeit von CO2 zu profitieren.