Als weltweit führender Wegbereiter im Bereich Industriekälte freut sich Danfoss, eine neue Reihe von stationären Gaswarngeräten für Anwendungen im Bereich Industriekälte vorstellen zu können. Die neuen digitalen Gaswarngeräte sind nicht nur kompatibel und präzise, sondern auch einfacher und intuitiver zu bedienen, von der ersten Spezifikation bis zum langfristigen Betrieb.
Gaswarnsysteme der nächsten Generation — Plug-and-Play
Die nächste Generation von Danfoss-Gaswarngeräten basiert auf einer digitalen Plattform mit multiplen Kommunikations- und Integrationsoptionen, die für eine verbesserte Betriebssicherheit, einfache Kalibrierung und Wartungsverfahren, die hohe Wartungseffizienz ermöglichen, sowie für die Erfüllung gesetzlicher Auflagen sorgen.
Darüber hinaus sorgt die intuitive Benutzeroberfläche für ein hohes Maß an Genauigkeit, folglich vereinfacht sich die Handhabung für den Bediener, und das Risiko von Bedienungs-, Einstell- und Kalibrierungsfehlern wird minimiert. Die Produktpalette reicht von einfachen bis hin zu leistungsstarken Modellen mit Sensortechnologie, die auf die besonderen Anforderungen an Kältemittel, Anwendung und Sicherheit Ihrer Kälteanlage abgestimmt sind.
Einfache Konfigurierung und Installation
Die analoge oder RS485 Modbus-Verbindung ermöglicht die einfache Kommunikation mit einem Zentralsystem. Eigenständige Gaswarneinheiten mit integrierten Relais sind erhältlich und können, um Warngeräte zu aktivieren, direkt mit externen Systemen verbunden werden.
Für eine solide Plug-and-Play-Lösung werden alle Gaswarngeräte werksseitig vorkonfiguriert, um den Kältemittel- und PPM-Einstellungsanforderungen zu entsprechen.
Kalibrierung und Wartung leicht gemacht
Zur Vereinfachung des Kalibrierungsprozesses verfügt die neue Baureihe der Gaswarngeräte von Danfoss über eine integrierte Kalibrierroutine. Dadurch benötigt man für die Gaskalibrierung keine Potentiometer und Multimeter mehr, was den Prozess erheblich vereinfacht und die Kalibrierungszeit sowie das Fehlerrisiko senkt. Vorkalibrierte und werkseitig zertifizierte Austauschsensoren sind in ganzer Bandbreite erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung.
Verbesserte Betriebssicherheit und Wartungseffizienz
Mehrere Servicefunktionen ermöglichen eine optimierte Wartungsplanung, wie z. B. Servicewarnungen am Gerät, am Regler oder beidem – sie zeigen an, wann eine Wartung notwendig ist. Das spezielle PC-Tool protokolliert, wann jede Gaswarneinheit arbeitet, und erstellt Vor-Ort-Kalibrierungsberichte zur Unterstützung der Sicherheitsdokumentation und -verfahren.
Mit dem Sortiment an Gaswarngeräten von Danfoss können die Bestimmungen gemäß EN 378:2016, ISO 5149:2014, IIAR 2-2017 und ASHRAE 15:2016 eingehalten werden und man profitiert gleichzeitig von umfassenden Funktionen in Sachen Sicherheit und Bedienkomfort.
Wenn Sie erfahren wollen, wie die neue digitale Gaswarngerätelösung die Sicherheit maximieren und Personal, Produktion und Ausrüstung schützen kann, besuchen Sie bitte GDIR.danfoss.com.