• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Eine kostengünstige App zur Temperaturüberwachung mit Alarmfunktionen und HACCP

Montag, 31. August 2020
Die App ProsaLink von Danfoss: Allzeit bereit – auch wenn Sie nicht da sind

Überwachen Sie Ihre Kälteanlagen jederzeit und von überall her mit der mobilen ProsaLink-App. Eine IoT-Konnektivität für kleine Geschäfte mit dezentraler Verwaltung.

Einfache App-basierte Lösung für Inhaber von Lebensmittelgeschäften

Für eine einfache Überwachung der Kälteanlagen: Die ProsaLink-App und das PR-SC4-Telemetriegerät zum Erfassen der Daten sind eine anwenderfreundliche, rund um die Uhr verfügbare automatische Lösung zur Protokollierung von Temperaturdaten in Echtzeit – kombiniert mit Alarmmeldungen zum Einleiten von Sofortmaßnahmen. Mit ihr können bis zu 4 Kühlräume, Kühlregale, Kühlschränke oder Gefrierschränke an ein Gerät angeschlossen werden. Sie erhalten eine einfache Übersicht aller Ihrer angeschlossen Anlagen – und dies standortübergreifend in derselben App.

 



Sie profitieren von allen oben beschriebenen Vorteilen bei monatlichen Servicekosten von nur 3,50 €. 


Bestehende Systeme können nachgerüstet werden, oder die App wird bei Neuinstallationen mit berücksichtigt – die App ist eine kostengünstige Option, um Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Mit intuitiver Navigation sowie verständlichen Grafiken und Informationen warnt Sie die App, wenn die Tür eines Kühlraums offen gelassen wurde oder eine Temperatur zu lange außerhalb der Sicherheitsgrenzwerte liegt. So können Sie sofort handeln und hohe Kosten vermeiden, die durch Verbrauchsverluste entstehen können. Alle Daten werden sicher in der Danfoss AlsenseTM Cloud gespeichert.

Sie gibt Ihnen einfach Sicherheit, denn Sie haben Wichtigeres zu tun, als ständig Ihr Kühlgut zu überwachen.

Schützen Sie verderbliche Waren in Ihrem Lager und sparen Sie Geld

Dank ProsaLink können Ladenbesitzer Lebensmittelverluste aufgrund von Anlagenausfällen und ungeplanter Wartung ausschließen, die Lebensmittelqualität anhand einer eingehenden Überwachung von Temperatur und Kühltürstatus erhöhen und Zeit für die manuelle Temperaturaufzeichnung einsparen, wie sie von den HACCP-Standards zur Lebensmittelsicherheit vorgegeben werden. 

Weitere Informationen zu ProsaLink unter prosa.danfoss.de