• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue High-SST-Funktionen von Turbocor®  für Rechenzentren mit höheren Temperaturen

Montag, 17. Mai 2021

Danfoss hat die Funktionen für die Turbocor®-Verdichter TTS und TGS um einen höheren Betriebsbereich für Verdampfungstemperaturen (SST) erweitert. Damit erhalten OEMs die Möglichkeit, die Vorteile der ölfreien Technologie auch in Rechenzentren zu bringen, die bei höheren Raumtemperaturen arbeiten.

Die Anforderungen an die Kühltemperatur von Rechenzentren sind in den letzten Jahren dank der neuen Servertechnologie, die es ihnen ermöglicht, bei höheren Raumtemperaturen zu arbeiten, stetig gestiegen. Dies gibt den Betreibern mehr Flexibilität, um von niedrigeren Strom-, Infrastruktur- und Betriebskosten zu profitieren. Durch die Erweiterung des Betriebsbereichs seiner Turbocor®-Verdichter ermöglicht es Danfoss den OEMs von Wasserkühlsätzen jetzt, diesen steigenden Bedarf ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit und Effizienz zu erfüllen.

Mit der für TTS- und TGS-Verdichter erhältlichen neuen High-SST-Funktion, die sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Wasserkühlsätze entwickelt wurde, können ausgewählte Turbocor®-Modelle Kaltwassertemperaturen von bis zu 28 °C erzeugen, wodurch sich Verdichterlast und Stromverbrauch erheblich reduzieren.

Die Änderung ermöglicht es OEMs, Betreibern der nächsten Generation alle Vorteile zu bieten, die ölfreie Turbocor®-Verdichter zu einer so erfolgreichen Wahl für Rechenzentrumskühlsätze gemacht haben – wie Effizienz, Präzision und dauerhafte Zuverlässigkeit ohne Leistungseinbußen über ihre gesamte Lebensdauer.

Turbocor®-Verdichter können nach einem Stromausfall zudem schnell neu gestartet werden und erfordern einen niedrigen Anlaufstrom — so können sie besser dazu beitragen, die eingestellte Temperatur unter unsicheren Bedingungen aufrechtzuerhalten, ohne die kritischen Notstromaggregate zu belasten.

„In den letzten zehn Jahren ist der durchschnittliche Sollwert für Rechenzentren von unter 10 °C auf 28 °C und darüber hinaus gestiegen“, erklärt Eddie Rodriguez, Strategic Marketing Manager für Danfoss Turbocor®.

"Diese höheren Umgebungstemperaturen bieten den Betreibern von Rechenzentren erhebliche Energieeinsparungen und Flexibilität bei der Planung des Kühlkonzeptes. Sie können jedoch Zuverlässigkeitsprobleme verursachen, wenn der Verdichter nicht für diese Aufgabe ausgelegt ist.

„Unsere neuen High-SST-Funktionen haben die verfügbaren Optionen für die OEMs von Wasserkühlsätzen erweitert. Jetzt können sie die langlebige Leistung, Kosteneffizienz und Innovation liefern, die erforderlich sind, um mit größeren Rechenzentrumsflächen bei höheren Betriebstemperaturen Schritt zu halten, und gleichzeitig weiterhin von der Turbocor®-Technologie profitieren, die sie kennen und der sie vertrauen.“

Die neu ausgestatteten Turbocor®-Modelle wurden für die Verwendung mit den als A1 und A2L eingestuften Kältemitteln mit geringem Treibhauspotenzial R134a, R515B, R513A und R1234ze entwickelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite oder wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Ansprechpartner vor Ort.