• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue Mikro-Plattenwärmeübertrager: Danfoss bietet ein umfassendes Portfolio für Kaltwassersätze und Wärmepumpen an.

Donnerstag, 25. Februar 2021

Danfoss hat das Sortiment an hocheffizienten Mikro-Plattenwärmeübertragern erweitert. Jetzt können mehr Hersteller von Kältewassersätzen und Wärmepumpen von der effizienten Z-Design-Technologie profitieren und dabei die neuen umweltfreundlichen Kältemittel verwenden und die neuen Anlagen auf den neusten Stand der Technik bringen.

Jedes neue Modell wurde entwickelt, um eine spezielle Herausforderung in der Entwicklung der Anlagen zu lösen:

  • Die neue, für R32 optimierte Baureihe ergänzt das aktuelle Wärmeübertrager Portfolio für R410A, R452B und R454B und erweitert damit die Möglichkeiten der Hersteller bei der Reduzierung des GWP.
  • Neue Ein- und Zweikreis-Versionen ergänzen das bestehende Sortiment. Das Portfolio kann die gesamte Palette der Kälteanlagen, Kaltwassersätze, sowie Wärmepumpen im mittleren Leistungsbereich abdecken.
  • Dank dem Doppelwand Design verhindert er im Fall der Leckage den Eintritt des Kältemittels in den Wasserkreislauf. Dadurch eignet sich der HDW44 perfekt für die Brauchwassererwärmung.
  • Der Sauggaswärmetauscher (SGHX) kann die Effizienz von Wärmepumpen erhöhen und den Auswirkungen vom hohen Temperaturglide der Kältemittelgemische wie R455A und R454C entgegenwirken.

Das gesamte Portfolio für Wärmepumpen ist für brennbare Kältemittel einschließlich Propan ausgelegt. Besonders hervorzuheben ist hier ein geringes Kanalvolumen der Wärmeübertrager.

Wie alle Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHEs) von Danfoss basieren die neuen Baureihen auf dem bewährten Z-Design-Konzept, das seit 2016 OEMs weltweit dabei unterstützt, die Effizienz zu verbessern und dank der hohen Grenzschichtkoeffizienten das Gewicht und Kältemittelmenge zu minimieren.

Alle Wärmeübertrager können angepasst werden, damit die Anzahl der Platten und die Anschlussgrößen auf individuelle Systemanforderungen abgestimmt sind. In Kombination mit Danfoss-Expansionsventilen, erreichen Sie eine stabile Überhitzung auch unter einem Wert von 3K.

Danfoss ist heute der einzige Anbieter, der ein so umfassendes Portfolio an MPHE und Mikro-Plattenwärmeübertrager (MCHE) in Kombination mit umfangreichen Verdichtern, Ventilen, Rohrleitungskomponenten und technischer Unterstützung für OEMs anbieten kann.

Olivier Pelletier, Danfoss Head of Business Development für BPHE, erklärt: „Diese neuen Produkte unterstreichen unsere Ambitionen, die erste Wahl der Hersteller für Wärmeübertrager in Kaltwassersätzen und Wärmepumpen zu sein. Es zeigt, dass wir aktiv in die Forschung und Entwicklung investieren.

„In den letzten vier Jahren hat Z-Design das Thema Wärmeübertrager Effizienz in Verflüssigern und Verdampfern stark beeinflusst. Das bedeutet, dass Sie entweder die Leistung Ihres Systems verbessern oder die gleiche Leistung mit einer kleineren Wärmeübertragungsfläche erreichen können.“

„Die Botschaft ist klar: Unabhängig davon, welches System und mit welchem Kältemittel Sie entwickeln - Sprechen Sie Danfoss an. Hier finden Sie alles aus einer Hand und jenen Wärmeübertrager, der Ihren Anforderungen entspricht, und eine gute technische Unterstützung.“

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und hören Sie, wie Paolo Canal , technischer Produktmanager MPHE bei Danfoss, die neuen Modelle präsentiert.

Um mehr über Danfoss Mikro-Plattenwärmeübertrager zu erfahren, besuchen Sie den Danfoss Product Store– oder sehen Sie sich diese Animation an. Sie zeigt das Z-Design in Aktion und die Funktionsweise der doppelwandigen Wärmeübertrager.