• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue hocheffiziente Filtertrockner für CO₂ - mit bis zu 90 bar Betriebsdruck

Donnerstag, 18. Juli 2024
DCR filter driers for CO2

Danfoss bringt eine neue Serie semihermetischer ELIMINATOR® DCR Filtertrockner für CO2auf den Markt. Mit ihrer effizienten Strömungscharakteristik und einzigartiger Bauweise stellen die DCR-Filtertrockner für CO2 eine zuverlässige Systemfunktion sicher und bieten einfache Handhabung und Wartung.

Die neue Serie semihermetischer Filtertrockner für CO2 wurde für den Einsatz in Flüssigkeits- und Saugleitungen in transkritischen und subkritischen Kälteanlagen für Verbunde entwickelt, und sie unterstützen einen Betriebsdruck von bis zu 90 bar.

Mehrere Aspekte der Filtertrocknerkonstruktion sind bemerkenswert und sogar einzigartig. Um eine hohe Wartungsfreundlichkeit zu ermöglichen, verfügen die DCR-Filtertrockner für CO2 über ein einzigartiges Blockeinsatzdesign, das bisher nicht auf dem Markt zu finden war.

Darüber hinaus ermöglicht ihre Leichtbauweise eine einfache Handhabung und Installation.

Die Filtertrockner bieten nicht nur eine hohe Systemzuverlässigkeit, da keine geschweißten Teile verwendet werden, sondern sind auch auf eine optimierte Strömung ausgelegt. Alle Varianten sind mit einem Verschlussstopfen zum Ablassen eingeschlossener Flüssigkeit ausgestattet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite der DCR CO2 -Filtertrockner

Funktionen und Vorteile

Effiziente Durchströmung – optimierte Konstruktion sorgt für hohen Durchsatz

Hohe Zuverlässigkeit - keine Schweißnähte

Einfache Wartung - mit einzigartigem Blockeinsatzdesign

Einfache Handhabung und Installation - gewichtsoptimiert

Kompatibel mit R744

Betriebsdruck bis 90 bar

Mit diesem Filtertrockner – und Danfoss und Ihrem One-Stop-Shop-Lieferanten – können Sie sich auf hohe Zuverlässigkeit, schnelle Installation und einfache Wartung verlassen.  

Related products: