• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue Kaltwassersatz-Technologie löst die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Kältemittel, Effizienz und Kosten

Mittwoch, 11. April 2018

Danfoss hat eine Reihe von Innovationen für Kaltwassersätze bestätigt, die OEMs und Auftragnehmer dabei unterstützen werden, den wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Kältemittel mit niedrigen GWP-Werten und steigende Systemkosten zu begegnen.

Weltweit stehen mehrere wichtige Meilensteine in der Kältemittel-Verordnung und in den Energieeffizienzstandards bevor, sodass sich die Ingenieure um die Erfüllung neuer technischer Anforderungen bemühen müssen. Inzwischen sind in immer mehr Auftragnehmer-Kunden-Beziehungen steigende Anwendungs-, Betriebs- und Wartungskosten ein Thema.

Danfoss hat darauf reagiert, indem das Unternehmen Informationen über neue und aufkommende Kaltwassersatz-Technologien herausgegeben hat, die seiner Überzeugung nach den OEMs helfen werden, die Konstruktionszeit zu verkürzen und Komfort in gewerblichen Gebäuden ohne übermäßigen Preisdruck zu bieten.

Vereinfachung des Übergangs zu Kältemitteln mit niedrigen GWP-Werten

Danfoss begnügt sich nicht mit der umfassendsten auf dem Markt erhältlichen Palette an Verdichtern, Wärmetauschern, Ventilen, Fühlern und Rohrleitungskomponenten, die für Kältemittel mit niedrigeren GWP-Werten geeignet sind, sondern entwickelt weiterhin neue, qualifizierte Komponenten, um den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten. Derzeit stehen R1234ze, R513A, R32 und R452B ganz oben auf der Agenda, und das Unternehmen hat seine weitere Unterstützung für künftige Alternativen mit niedrigen GWP-Werten zugesagt.

Weitere Fortschritte in einer ölfreien Kaltwassersatz-Technologie

HVAC-Experten haben jetzt mehr denn je die Möglichkeit, die Vorteile eines ölfreien Ansatzes auszuschöpfen:

Danfoss Turbocor® TTH/TGH-Verdichter mit hohem Druckverhältnis

Danfoss Turbocor® TTH/TGH-Verdichter mit hohem Druckverhältnis sind die neuesten Verdichter für die Anwendung der preisgekrönten, drehzahlgeregelten Technologie mit magnetischen Lagern. Ab Anfang 2019 werden die neuen Danfoss Turbocor® TTH/TGH-Verdichter mit hohem Druckverhältnis eine überragende Voll- und Teillasteffizienz, niedrige Vibrations- und Schallwerte, bei geringem Platzbedarf und geringe Wartung bieten. Ihr hohes Druckverhältnis ist für Anwendungen wie luftgekühlte Kaltwassersätze, Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung geeignet.

Inzwischen sind die vorhandenen Danfoss Turbocor®-Verdichter der TT/TG-Reihe für R-513A, ein nicht brennbares (A1) Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial als Alternative zu R-134a, erhältlich. Damit haben die Hersteller von Kaltwassersätzen eine weitere Möglichkeit, künftige HFKW-Vorschriften in Systemen mit hohem Druckverhältnis und ölfreien Anwendungen zu erfüllen.

Mehr über die Turbocor-Technologie

Danfoss hat den Danfoss EXO entwickelt: das allererste ölfreie Programm

Danfoss hat den Danfoss EXO entwickelt: das allererste ölfreie Programm. Dieses neue Programm bietet eine breite Palette von wichtigen Komponenten, die die Zuverlässigkeit und Effizienz der nächsten Generation von ölfreien Kaltwassersätzen weiter verbessern sollen. Neben den wegweisenden Danfoss Turbocor® TT-, TG-, TTH- oder VTT-Verdichtern umfasst das Portfolio:

  • ETS C, elektrische Expansionsventil-Reihe;
  • EKE Überhitzungsregler;
  • AKS 32 Druckfühler;
  • MPHE und MCHE Kompakt-Platten und MicroChannel Wärmetauscher; und
  • MCX Systemregler;

Es verfügt zudem über Systemschutzvorrichtungen wie DCL/DCR-Filtertrockner, CHV-Rückschlagventile, GBC-Kugelabsperrventile und ICM-Regleranzeigen.

Mit neuen, hocheffizienten Scrollverdichtern können OEMs sofortige Gewinne erzielen

Zwei Innovationen in der Scrollverdichtertechnologie bewirken erhebliche Effizienzsteigerungen – bei gleichzeitiger Beschleunigung der Entwicklungszeit für OEMs.

Neue Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs

Bis Anfang 2019 wird Danfoss neue Scrollverdichter mit IDVs für luft- und wassergekühlte Kaltwassersätze bis 525 kW (150 TR) pro Kreislauf in Verbundkonfigurationen, wo herkömmliche Konstruktionen ansonsten Quadros oder mehr als zwei Kreisläufe erfordern würden, in sein Sortiment aufnehmen. Die IDV-Technologie hat bereits systemweite Energieeffizienzsteigerungen, insbesondere im Teillastbereich, nachgewiesen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei der neuen Generation effizienter und kostengünstiger Kaltwassersätze. Die kompakten Abmessungen der neuen Verdichter passen zu den Standardflächen der Kaltwassersätze und ermöglichen eine sofortige Effizienzsteigerung, wobei für bestehende Systeme nur minimale Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Mit der Bekanntgabe der DSH-Qualifikation für R542B und R32 in den kommenden Jahren wird sich ihr breiter Anwendungsbereich weiter vergrößern.
Zwei neue drehzahlgeregelte Danfoss VZH-Scrollverdichter 28 kW und 35 kW (8 und 10 TR) werden bis Mitte 2018 eingeführt und ermöglichen eine höhere Effizienz und stufenlose Leistungsanpassung in Kaltwassersätzen, Dachinstallationen und geschlossenen Regelkreisen. Sie werden als vorkonfiguriertes Paket aus Frequenzumrichter und Verdichter erhältlich sein, was die Markteinführung durch OEMs beschleunigt, während die IDV-Technologie und Permanentmagnetmotoren dazu beitragen, höchste Energieeffizienz zu gewährleisten. Die neuen Ergänzungen erweitern den Bereich der Scrollverdichter von 14 kW bis 91 kW (4 bis 26 TR) sowie bis zu 182 kW (52 TR) im Tandemverbund, was bedeutet, dass Danfoss über eine einzigartige Position verfügt, um die Bemühungen von Anlagenherstellern um Energieeffizienz und Präzisionskühlung in ihrem gesamten Bereich zu unterstützen.

Mehr über Scrollverdichter mit IDVs

Hocheffizienter Wärmeaustausch und Überhitzungsregelung:

Für diejenigen, die noch mehr Energieeffizienz anstreben, bieten zwei weitere Technologien einen hohen Anreiz.

Danfoss hat neue MPHE-MicroPlate-Wärmeübertrager im Z-Design als Verdampfer auf den Markt gebracht, was die Kapazität und Effizienz von Kaltwassersätzen von 35 kW bis 402 kW (10 bis 115 TR) mit R-410A in Systemen mit Ein- oder Zweikreissystemen erhöht. Die innovative Konstruktion der Plattenkanäle im Z-Design verbessert die Leistung des Wärmetauschers, indem das flüssige- und gasförmige Kältemittel vollständig vermischt werden. Die Technologie bietet sowohl Herstellern von Kaltwassersätzen als auch von Wärmepumpen die Möglichkeit, die wirtschaftliche und ökologische Effizienz ihrer Maschinen zu verbessern, und ist mit einer Vielzahl von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial kompatibel.

Mehr über Mikro-Plattenwärmetauscher

Neue EKE Überhitzungsregler von Danfoss bieten eine schnelle Möglichkeit für OEMs, effizientere Kaltwassersätze zu entwickeln und die Entwicklungs- und Betriebskosten um bis zu 20 % zu senken. Die adaptiven Überhitzungsalgorithmen ermöglichen einen reduzierten Energieverbrauch und eine höhere Systemzuverlässigkeit, während die Installation sehr einfach ist. Mit einer Schnellstart-Funktion wird eine optimale Überhitzung in kürzester Zeit sichergestellt und eine Niederdruckbegrenzung verhindert. Gleichzeitig bietet die fortschrittliche Software der EKE-Regler Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und einen verbesserten Schutz für das HVACR -System. Es kann auch mit dem modernsten Expansionsorgan ETS Colibri® von Danfoss kombiniert werden, um die Betriebskosten eines Kaltwassersatzes weiter zu senken.

Mehr über Überhitzungsregler

Ricardo Schneider, Präsident von Danfoss Turbocor, sagt: „Dies ist eine Zeit beispielloser Herausforderungen für Entwickler von Kaltwassersätzen und Auftragnehmer gleichermaßen. Als Branchenführer sind wir entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unseren Beitrag zu leisten – und diese neuen Technologien geben den HVACR-Profis mehr denn je die Möglichkeit, eine hocheffiziente Zukunft mit niedrigem Treibhauspotenzial zu gestalten.

Die neuen Lösungen kommen mit einer Reihe von Tools für die Produktauswahl wie die Auswahlsoftware Coolselector® und Hexxact sowie einigen E-Learning-Angeboten zu Anlagentypen, Komponenten und ölfreien Systemen, die kostenlos erhältlich sind unter Danfoss Learning.