NeoCharge, die Abkürzung für geringere Füllmengen.

Freitag, 4. Oktober 2024

Mit NeoCharge hat Danfoss eine bahnbrechende Innovation für Industriekälteanlagen auf den Markt gebracht. Diese Plug-and-Play-Lösung verbessert die Regelung neuer und bestehender Anlagen und reduziert die Ammoniakfüllmenge bei gleicher Kälteleistung in verschiedenen Anlagentypen.

Ausführliche Details zur NeoCharge-Lösung

Seit Jahren ist die Reduzierung der Ammoniakfüllmenge in aller Munde. Die Umsetzung ist jedoch sehr aufwändig und kostenintensiv. Jetzt bietet Danfoss der Industrie eine kostengünstige Abkürzung zu diesem Ziel.

NeoCharge ist eine einfache, aber bahnbrechende Lösung, die es Betreibern und Eigentümern ermöglicht, die Ammoniakfüllmenge in jeder Art von industrieller Kälteanlage zu reduzieren.

Mit dieser Plug-and-Play-Lösung können industrielle Kälteanlagen mit geringeren Füllmengen betrieben werden. Dadurch können Kälteanlagenbetreiber die Energiekosten senken oder die Leistung bei gleicher Füllmenge im bestehenden System erhöhen.

Tatsächlich können die Energiekosten um bis zu 20 % gesenkt und die Leistung um bis zu 40 % gesteigert werden.

Neues Leben für bestehende Anlagen

NeoCharge senkt nicht nur die Kosten einer industriellen Kälteanlage, sondern reduziert auch die Klimabelastung, ohne dass das Kältesystem überholt werden muss.

„Mit NeoCharge können Planer, Berater und Betreiber bestehenden Anlagen neues Leben einhauchen. Es handelt sich um eine vollständig selbstanpassende Technologie, die mit herkömmlichen Umwälz- und Direktexpansionssystemen funktioniert“, erklärt Christian Heister.

Als Account Manager bei der Danfoss GmbH berät und unterstützt er Kunden bei der Entscheidung, NeoCharge in neuen und bestehenden Kälteanlagen einzusetzen.

„Das senkt die Einstiegshürde für die Umsetzung erheblich und eröffnet einem viel breiteren Spektrum von Betreibern die Möglichkeit, ihre Systeme umweltfreundlicher zu gestalten“, so Christian Heister.

Vorteile von NeoCharge

  • Senkung der Energiekosten um bis zu 20 %
  • Leistungssteigerung um bis zu 40 %
  • Einfache Installation in jeder Art von Luftkühler: herkömmliches geflutetes oder Direktexpansionssystem
  • Vollständig Plug-and-Play-fähig mit selbstadaptiver Technologie
  • Nachrüstung bestehender Systeme oder Einsatz in Neuprojekten
  • Kleinere Systemstellfläche, Flüssigkeitsabscheider und Rohrleitungssysteme

Buchen Sie ein 15-minütige Einführung über NeoCharge

In einer kurzen Einführung erfahren Sie, wie NeoCharge funktioniert und welche Vorteile es Ihnen bringen kann.

Wenn Sie Fragen zu NeoCharge haben, Expertenrat benötigen oder Partnerschaftsmöglichkeiten erkunden möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Christian Heister
Account Manager
Industrial Refrigeration
Danfoss GmbH

Gerne berate ich Sie - Setzen Sie sich mit mir in Verbindung

*
*
*
*

Please read our data Privacy Policy.