• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Meistern Sie höhere Drücke und tiefere Temperaturen mit dem neuen Magnetventil ICF 20-2

Dienstag, 23. August 2022

Mit der Einführung des ICF 20-2 als Nachfolger der legendären EVRA(T) 15/20 hat Danfoss einen weiteren Schritt in eine flanschlose, hermetische Armaturenwelt vollzogen. Konsequenterweise wurde das neue Magnetventil auf der Plattform der bewährten ICF Ventilstationen aufgebaut. Dies bedeutet, dass das neue Magnetventil zusätzlich mit einem zweiten Funktionsmodul ausgestattet werden kann um das Anwendungsspektrum zu vergrößern.

Die Magnetventile der EVRA(T) Baureihe haben bedingt durch ihre Robustheit und Langlebigkeit das Bild industieller Kälteanlagen über Jahrzehnte geprägt. Die steigende Nachfrage nach Kälteanwendungen in höheren Drucklagen machte dies Neuentwicklung des ICF 20-2 erforderlich. Aus diesem Grund führen wir das ICF 20-2 ein, das Magnetventil der nächsten Generation ersetzt EVRA(T) 15/20!

Das ICF 20-2 verfügt über zahlreiche Upgrades angefangen von einer einfacheren Installation ohne unnötigem Leckagepotential verbunden mit einem viel weiteren Druck- und Temperaturbereich und kombiniert mit der Flexibilität der ICF-Plattform.

ICF 20-2 bietet ein völlig neues Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Ersatz der veralteten Flansche und Dichtungen des EVRA(T) 15/20 durch die Anschweißenden des ICF 20-2.

„Da die Kälteindustrie nach nachhaltigen Lösungen sucht, wollten wir ein zukunftsweisendes Magnetventil anbieten, das für einen zuverlässigen Betrieb in mehr Anwendungen konzipiert ist“, sagt Alejandro Figeuroa, Produktmanager bei Danfoss Climate Solutions.

Alejandro Figeuroa fährt fort: „Das im Zeichen der Zeit geschmiedete Gehäuse des ICF 20-2 löst die Gußkonstruktion der EVRA Baureihe ab und eröffnet den Einstieg in neue Druck- und Temperaturbereiche.“

In Kombination mit der Flachdeckeldichtung ist das ICF 20-2 nun für Anwendungen bis -60°C und bis zu 65 bar mit den meisten gebräuchlichen Kältemitteln, einschließlich CO2, kompatibel. Eine breite Palette an Funktionen erleichtert den ökologischen Wandel – und hilft Ihnen, die immer strengeren Anforderungen an die Kältebranche zu erfüllen. 

Entwickelt für den Bedarf von heute – und bereit für die Innovationen von morgen.

Die Schaffung nachhaltiger Produkte für die Kältetechnik hängt von der Flexibilität ab – und hier passt ICF 20-2. Als Teil der ICF-Familie wurde das ICF 20-2 so konstruiert, dass es mit den gängigsten Funktionsmodulen dieser Baureihe kombinierbar ist. Das bedeutet, dass Sie die Freiheit haben, es an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, ohne Abstriche bei der Wartungsfreundlichkeit oder der Leistung akzeptieren zu müssen.

Funktionen und Vorteile

Anschweissenden ersetzen Flanschverbindungen, um Leckagen zu vermeiden, die Sicherheit zu verbessern und einen umweltfreundlicheren Betrieb zu garantieren

Das geschmiedete Gehäuse eröffnet den Betrieb in einem breiteren Anwendungsspektrum, einschließlich CO2, bis zu -60°C und bis zu 65 bar

Durch den Ersatz der O-Ringe durch Flachdichtungen werden prinzipiell auch Anwendungen mit brennbaren Kältemitteln möglich.

Anschweißenden DIN-, ASME- und SOC- sowie Lötanschlüsse für CO2-Anwendungen

verfügbar
Infografik ICF20-2

Fünf große Upgrades.

Nutzen Sie das zukunftsorientierte Design des ICF 20-2, dem Nachfolger des legendären EVRA(T) 15/20.

Zugehöriges Produkt