Danfoss erweitert die Überhitzungsregler-Produktpalette. Die sechs Typen unserer EKE 100-Reihe von Überhitzungsreglern und Ventiltreibern bieten überlegene Anwendungsbedingungen, eine stabile Leistungsabgabe und unterstützen eine hochzuverlässige Systemfunktion – dank über 20 Jahren Erfahrung im Überhitzungsmanagement.
Diese neue Lösung für die Überhitzungs- und Ventiltreiberregelung lässt sich bequem mit anderen Danfoss-Produkten integrieren und ermöglicht so einen einfacheren Systemaufbau und Implementierungsprozess. Neben der Kombination von Überhitzungsmanagement- und Ventiltreibermodus im selben Gerät gibt es die Möglichkeit, ein oder zwei Ventile unabhängig voneinander zu betreiben. Die Ausführungen sind mit IP00, IP20 oder IP20 mit Display variierbar.
Der EKE 100 basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung eines erstklassigen Überhitzungsmanagements. Dank des umfassenden Anwendungs-Know-hows von Danfoss in den Bereichen Klimatechnik, Lebensmitteleinzelhandel und gewerbliche Kühlung ermöglicht dieses hochmoderne Produktportfolio eine benutzerfreundliche Inbetriebnahme. Ob für Kaltwassersätze, Komfortklimaanlagen, Wärmepumpen, Klimageräte oder Kühlräume – die EKE 100-Serie ist eine praktische Plattform, die Kältetechnikern hilft, Entwicklungs- und Betriebskosten einzusparen.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile:
Mit dieser zusätzlichen Produktreihe können Sie – mit Danfoss als Ihr Komplettanbieter – sicher sein, dass die von Ihnen benötigten Produkte absolut zuverlässig, stets verfügbar und voll leistungsfähig sind. Die EKE 100-Serie ist die Lösung für Fachleute im Bereich Kühlung, die jederzeit eine hohe Energieeffizienz und eine verlässliche Funktion wünschen.
Schauen Sie sich hier unsere Videos zur Installation und Konfiguration der Überhitzungsregler und Ventilantriebern EKE 100 an

Überhitzungsregler und Schrittmotor-Ventiltreiber
Wenn Sie die Überhitzung in Ihrer Klimaanlage präzise regeln wollen, wählen Sie einen zuverlässigen und effektiven Überhitzungsregler von Danfoss.