Danfoss ICAD B gewinnt Red Dot Award für Produkt Design 2024

Freitag, 28. Juni 2024

Danfoss, ein weltweit führender Anbieter von Wärme-, Kälte- und Antriebstechnik, freut sich bekannt zu geben, dass seine Lösung ICAD B mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet wurde.

Der Red Dot Design Award ist einer der weltweit renommiertesten Designwettbewerbe mit fast 70-jähriger Geschichte. Jedes Jahr werden Produkte ausgewählt, die durch ihre außergewöhnlich hohe Designqualität beeindrucken. 2024 besteht die Red Dot Jury aus 39 Experten aus 20 Ländern auf 4 Kontinenten. Die Einreichungen kamen aus 60 Ländern. Die Produkte wurden von den Juroren nach Kategorien bewertet. Der ICAD B definiert motorisierte Ventilsteuerung mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem intuitiven Design neu. Kunden aus verschiedenen Branchen profitieren von benutzerfreundlichen Schnittstellen und dem zuverlässigen Betrieb. In industriellen Kältesystemen sind Stellantriebe für die präzise und effiziente Steuerung von Ventilen verantwortlich und gewährleisten energieeffiziente Systeme.

Der ICAD B ist der erste Stellantrieb für Anwendungen in der industriellen Kältetechnik, welcher Datenkommunikation sowie eine drahtlose Schnittstelle über Smartphone-App/Bluetooth integriert. Das Produkt ist nicht nur technisch überlegen, sondern wurde auch für seine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und Kundenerfahrung ausgezeichnet.

Mehr zu ICAD B

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Red Dot Award für unser ICAD B. Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, außergewöhnliche Produkte zu liefern, die hervorragende Leistung mit einem überlegenen Benutzererlebnis kombinieren. Der ICAD B ist ein Wendepunkt in der Branche und bietet eine nahtlose und energieeffiziente Lösung für die Klimakontrolle."

Artem Tsvetkov, Innovations Manager bei Danfoss
Über den Red Dot Award