Der effiziente 450 Tonnen schwere Turbocor® VTX ist der bislang größte ölfreie Verdichter von Danfoss

Donnerstag, 27. Mai 2021

Danfoss hat die Einführung seines ölfreien Verdichters mit der bislang höchsten Kapazität angekündigt, der die Vorteile der Danfoss Turbocor® Magnetlagertechnologie für größere wassergekühlte Kaltwassersätze ermöglicht.

Mit einer Nennleistung von 450 TR/1.600 kW ist der Danfoss Turbocor® VTX1600 optimal aufgestellt, um größeren Anwendungen wie Krankenhäusern, Rechenzentren und Universitätsgeländen Effizienz und dauerhafte Leistung zu ermöglichen. Es sind mehrere Konfigurationen mit einer Kapazität von mehr als 3.600 TR/12.600 kW möglich.

Der VTX1600 beruht auf derselben Turbocor® Technologie, die sich in über 80.000 Kaltwassersätzen weltweit als so effektiv erwiesen hat – denn sie bietet einen hohen Wirkungsgrad, geringen Wartungsaufwand und eine geringe Geräuschentwicklung ohne Leistungseinbußen über die gesamte Lebensdauer des Verdichters.





Wie alle Danfoss Turbocor® Verdichter wird der VTX1600 in den USA und China gemäß den Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 gefertigt und seine Nutzer profitieren von dem einzigartigen Service und Support durch den weltweit führenden Anbieter für ölfreie Verdichtertechnologie. Der Permanentmagnet-Synchronmotor und der integrierte Frequenzumrichter bietet hohe Effizienz bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Die zweistufige Verdichtung ermöglicht einen stabilen Betrieb über einen großen Bereich von Anwendungsbedingungen.

Der VTX1600 bietet jedoch mehr als nur größere Kapazität. Seine Leitschaufeln (Inlet Guide Vanes, IGV) – angelehnt an die beliebtesten Turbocor® Modelle – und ausgeklügeltes Aero-Design kombinieren branchenführende Volllasteffizienz mit hervorragender Teillastfähigkeit, selbst bei konstantem Verflüssigereintritt.

Das Ergebnis ist ein Verdichter mit hoher Leistung, der herausragende Effizienz unter allen Lastbedingungen bietet. Er beruht auf der weltweit marktführenden ölfreien Technologie und sein großer Betriebsbereich wird den unterschiedlichsten Anwendungsbedingungen gerecht.

„Der VTX1600 steht für fünf Jahre Verbesserung und Innovation bei Verdichtern mit hoher Leistung der Danfoss Turbocor® Reihe". erläutert Eddie Rodriguez, Aftermarket Product and Service Manager bei Danfoss Turbocor®.

„Darauf haben die Seriengerätehersteller von Kaltwassersätzen seit Jahren gewartet. Jetzt können sie die bekannte und bewährte Turbocor® Technologie nutzen, um auch in größeren Anwendungen von Effizienz und dauerhafter Leistung zu profitieren. Im Vergleich zu Schraubenverdichtern ohne Umrichter bedeutet dies, dass Ölmanagement der Vergangenheit angehört, die Geräuschbelastung verringert und die Teillasteffizienz um bis zu 30 % verbessert wird."

Der Danfoss Turbocor® VTX1600 ist für die Verwendung mit R134a ausgelegt und bietet eine Auswahl von drei Ausrichtungen des Druckanschlusses für maximale Designflexibilität.

Verwandtes Produkt

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - VTX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - VTX - Danfoss } else { Turbocor® - VTX - Danfoss }
    Turbocor® - VTX

    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® VTX von Danfoss sind mit einer Leistung von bis zu 450 TR/1600 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a.  Dieser Verdichter ist für Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.