Druckmessumformer DST P40M für Marineanwendungen – ein korrosionsbeständiges Kraftpaket aus Titan

Freitag, 25. Juni 2021

Entdecken Sie mit dem DST P40M die Sensorlösungen der neuesten Generation für Marineanwendungen. Profitieren Sie von einem auf dem Markt beispiellosen Sensor gegen aggressive Korrosion dank Titangehäuse und einem keramischen Druckelement, die in Kombination einen robusten und zuverlässigen Betrieb in chemischen Anlagen und Marineanwendungen bieten.


Der Druckmessumformer P40M wurde speziell für die robuste Drucküberwachung von Marineanwendungen wie Ballastwasseraufbereitung, Scrubber, Entsalzungssysteme und Meerwasserkühlsysteme entwickelt – Umgebungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit für einen zuverlässigen Betrieb der Hilfs- und Antriebssysteme eines Schiffes unerlässlich sind.

Das dem neuesten Stand der Technik entsprechende nahtlose Titangehäuse bietet außergewöhnliche Materialeigenschaften wie eine hohe Korrosionsbeständigkeit, geringem Gewicht und hohe Zugfestigkeit. Ein weiteres Schutzschild ist das keramische Druckelement, das unempfindlich gegen Chloride und aggressive Chemikalien ist. Die Kombination der im Druckmessumformer DST P40M verwendeten Materialien bietet einen auf dem Markt beispiellosen Schutz vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen und aggressiven Medien und bietet so eine optimale Leistung und den dauerhaft sicheren Betrieb des Schiffes.

„Die Schiffsindustrie spielt in der Weltwirtschaft eine wesentliche Rolle. Angesichts einer wachsenden Bevölkerung sind die Anforderungen an Schiffe in Bezug auf einen schnellen, effizienten und sicheren Betrieb höher als je zuvor. Der Druckmessumformer DST P40M, der auf jahrzehntelanger Anwendungserfahrung unter anspruchsvollen, korrosiven Bedingungen beruht, ist speziell darauf ausgelegt, dieser Herausforderung zu begegnen. Mit seinem Titangehäuse und dem keramischen Druckelement bietet der DST P40M eine auf dem Markt unerreichte Langlebigkeit mit außergewöhnlichen Eigenschaften in extrem rauen maritimen Umgebungen", erläutert Richard Lang Jorgensen, Produktmanager bei Danfoss.

Neben seinen robusten und zuverlässigen Eigenschaften verfügt der DST P40M über verschiedene erforderliche internationale Schiffszulassungen; dies vereinfacht den Konstruktionsprozess und spart so Zeit und Kosten.

Danfoss hat 40 Jahre Erfahrung aus dem Bereich der Schiffstechnik in die Entwicklung innovativer Komponenten eingebracht, mit denen Sie für die Welt von morgen gerüstet sind. Mit dem umfassendsten Programm an Überwachungs- und Steuerungskomponenten für die Schifffahrtsbranche haben wir die Lösungen und das Know-how entwickelt, um Sie heute und in Zukunft zu unterstützen – wo auch immer in der Welt Sie sind.

Zu den allgemeinen Eigenschaften und Vorteilen des DST P40M gehören unter anderem:

  • Eine auf dem Markt unerreichte Qualität: Das Titangehäuse und das Druckelement aus Keramik AL203 (96 %) bietet die beste Korrosionsbeständigkeit auf dem Markt in verschiedensten rauen Marineumgebungen.
  • Innovation: Die robuste, schweißfreie Titankonstruktion bietet eine optimale strukturelle Integrität.
  • Schiffszulassungen: DNV EU RO Mutual Recognition; China Classification Society (CCS) (ausstehend); Korean Register (KR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
  • Konformität: Erfüllt die Anforderungen an die Schutzart bis IP67 und ist zugelassen gemäß TS 16949.
  • Zuverlässigkeit: Verbesserte Genauigkeit bei hoher Linearität und niedriger Hystere. Leichte elektrische Montage dank Verpolungsschutz.
  • Partnerschaft + Anwendungskompetenz: Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung ist Danfoss ein zuverlässiger Partner, der rund um die Uhr anwendungsorientierte Lösungen und kompetente Unterstützung bietet.

Hier noch mehr zum DST P40M erfahren.