Danfoss freut sich, seine Teilnahme an der Busworld 2023 bekannt zu geben, die vom 7. bis 12. Oktober 2023 in der Brussels Expo stattfindet. Diese Messe markiert einen bedeutenden Meilenstein, da es das erste Mal ist, dass das Unternehmen auf der Busworld ausstellt, nachdem es im März 2023 BOCK GmbH übernommen hat.
Ein Highlight auf dem Danfoss-Stand wird die Präsentation seiner breiten Palette von mobilen CO2- und Low-GWP-Verdichtern sein, sowie der entsprechenden Komponenten für ein effizientes thermisches Management von Bussen. All diese Produkte spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten Klimatisierung von Bussen weltweit, sei es in traditionellen oder elektrischen Fahrzeugen. Ulrich Frey, Produktmanager Mobile Anwendungen bei Danfoss, erklärt: „Unsere Verdichter sind Schlüsselkomponenten in Busklimaanlagen, und wir passen unsere Produktlinie kontinuierlich an die sich ändernden Marktanforderungen und Vorschriften an. "
Ein besonderes Augenmerk wird auf dem mobilen CO2-Verdichter, dem StarCO2mpressor, liegen, der sich durch sein innovatives "Stern"-Motordesign auszeichnet. Dieses Design bietet zahlreiche Vorteile, darunter geringe Größe, geringes Gewicht und einen breiten Frequenzbereich für verschiedene Anforderungen. Der Verdichter ist seit seiner Serienproduktion im Jahr 2019 tausendfach erfolgreich im Einsatz.
Ebenfalls präsentiert wird ein erweitertes Portfolio an halbhermetischer BOCK CO2-Verdichtern, darunter den HGX24 mit BOCK flexxCO2NTROL-Technologie für die digitale Kapazitätsregelung. Dieses Produkt zeichnet sich durch hohe Effizienz und Laufruhe aus. Danfoss wird auch Varianten mit energieeffizienten LSPM-Motoren und UL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt vorstellen.
Auch die erweiterte BOCK HG34 Verdichter-Serie wird zu sehen sein, die Aluminiumdesign für synthetische Kältemittel, Mischungen und erstmals auch für Kohlenwasserstoffe bietet. Diese Verdichter sind leicht, effizient und langlebig, leicht zu warten und nachhaltiger im Vergleich zu vollhermetischen Lösungen. Sie eignen sich ideal für den Einsatz mit zukunftsweisenden Kältemitteln wie A2L und sind somit perfekt für die Klimatisierung von elektrischen Bussen.
Die Busworld 2023 bietet die perfekte Gelegenheit, BOCK als Teil der Danfoss-Familie vorzustellen und die nahtlose Integration und das innovative, nachhaltige Produktportfolio beider Unternehmen zu präsentieren. Stephane Nassau, President of Global Sales bei Danfoss Climate Solutions, unterstreicht: „Unsere kombinierte jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht es Danfoss, ein dynamisches Produktportfolio anzubieten, das die Energieeffizienz steigert und den globalen Übergang zu natürlichen und klimafreundlichen Kältemitteln beschleunigt. Wir freuen uns darauf, den Besuchern der Busworld zu zeigen, wie unsere Lösungen eine nachhaltigere Zukunft für unsere Kunden und die Umwelt schaffen können."
Produkte und Lösungen auf der Busworld
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE – thermostatische Expansionsventile, feste DüseTGE ist eine neue Baureihe thermostatischer Expansionsventile mit zahlreichen technischen Neuerungen für fluorierte Kältemittel. TGE bietet Kupferanschlüsse, die für Hochdruckkältemittel und für eine hermetisch dichte Lötung ausgelegt sind und ist in einer Vielzahl von Anschlusstypen und Größen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML/DCL hermetische Filtertrockner, HFKW-optimiertDie hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Expansionsventile ETSBei ETS handelt es sich um eine Baureihe elektrischer Expansionsventile für präzise Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern für Klima- und Kälteanwendungen. Der Ventilkolben und das lineare Positionsdesign sind voll ausgewogen und sorgen sowohl für eine Bi-Flow-Funktion als auch für eine magnetisch dichtende Absperrfunktion in beiden Fließrichtungen. Die ETS-Ventile sind mit elektronischen Regelungslösungen von Danfoss und anderen Herstellern kompatibel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 5MEine Baureihe von kompakten, geräuscharmen und gewichtsoptimierten Schrittmotor-Expansionsventilen für höheren Systemschutz in kleinen Klimaanlagen wie VRF, CRAC und Wärmepumpen. Sie sind mit 12V-Treibern kompatibel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.