Verdopplung der Produktion von intelligenten Sensoren: Steigerung der Kapazität um 130 % im Jahr 2022 durch das Werk in Minden, Deutschland
Um den digitalen Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, müssen OEMs in der Mobilhydraulikbranche intelligentere, zuverlässigere und leistungsfähigere Maschinen bauen als je zuvor. Deshalb wird Danfoss Sensing Solutions im Jahr 2022 seine Dünnschicht-Drucksensor-Produktion mit zusätzlichen Produktionskapazitäten im Werk in Minden, Deutschland, mehr als verdoppeln.
Ab Januar 2022 wurde die Produktion des MBS 1250 und des neuen Druckmessumformers DST P650 um 35 % erhöht - ein Beweis dafür, dass Danfoss Sensing Solutions seine Kunden weltweit dabei unterstützt, die Nachfrage nach intelligenten Lösungen für eine Vielzahl von Mobilhydraulikanwendungen zu erfüllen.
"Die Steigerung unserer Produktionskapazität unterstützt unsere ehrgeizigen Wachstumspläne für das Drucksensorportfolio im Mobilhydraulik Segment. Wir haben jetzt ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse des Marktes, und deshalb ist die Sicherstellung freier Kapazitäten, neben Sicherheit und Qualität, eine meiner wichtigsten Aufgaben für das Jahr 2022", sagt Kasper Kristiansen, Werksleiter, Danfoss Sensing Solutions GmbH.
Mit zusätzlichen Produktionsanlagen, einem Anstieg der Mitarbeiterzahl um 25 % und drei speziellen Produktionsschichten verstärkt Danfoss Sensing Solutions sein Engagement, OEMs bei der Bedienung des schnell wachsenden Mobilhydraulikmarkts zu unterstützen.
Der DST P650 unterstützt Sie bei einem zukunftsweisenden Flottenmanagement
Nach dem Ausbau der Produktionskapazität für Druckmessumformer bringt Danfoss Sensing Solutions nun den neuen DST P650 auf den Markt, einen robusten, digital einsatzfähigen Druckmessumformer, der zukunftsweisende Effizienz und Zuverlässigkeit bietet.
Mit leistungsstarken Funktionen und einer Plattform für intelligente, anpassbare Diagnosen (Einführung später im Jahr 2022) ist der DST P650 für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und bei Materialtransportanwendungen auf der ganzen Welt ausgelegt.
Der hochpräzise digitale Signalprozessor (ASIC) von Danfoss ermöglicht Diagnosefunktionen, die zeitkritische Daten an eine Benutzerschnittstelle liefern, um die Sicherheit zu verbessern, die Betriebszeit von Maschinen durch vorbeugende Wartung zu erhöhen und eine energieeffiziente Leistung zu erzielen. Und mit bahnbrechenden Funktionen wie der automatischen Fehlererkennung in Kombination mit dem weltweiten Rund-um-die-Uhr-Fernsupport von Danfoss ist der DST P650 ein kompakter und doch leistungsstarker Druckmessumformer im Herzen riesiger Maschinen.
Merkmale + Vorteile des DST P650:
- Höchste Sicherheit: Funktionale Sicherheit nach ISO 13849–1 MTTFd>100 Jahre gemäß PLc.
- Zuverlässigkeit: Die robuste, stoß- und vibrationsfeste Konstruktion ermöglicht leistungsstarke elektromagnetische Anwendungen wie Land- und Baumaschinen.
- Diagnose: Automatische Fehlererkennung für schnelle Fehlerbehebung und deutlich reduzierte Maschinenstillstandzeiten. Diese Funktion wird später im Jahr 2022 veröffentlicht.
- Zukunftssichere Funktionen: Die Konformität mit PLUS 1® ermöglicht die nahtlose Integration in elektrohydraulische Produkte zu einem kundenspezifischen Steuerungssystem – die Zusammenführung von Produkten zu einer einzigen Werkzeugkette.
- Skalierbare Plattform: Die neue digitale Konnektivität ist entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen programmierbar und bildet die Grundlage für die zukünftige Entwicklung.
- Partnerschaft + Anwendungskompetenz: Danfoss verfügt über mehr als 40 Jahre Markterfahrung in Kombination mit branchenführenden Innovationen, was uns in die Lage versetzt, Sie jetzt und in Zukunft zu unterstützen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P600 und DST P650, Smarte Druckmessumformer für Mobilhydraulik AnwendungenDas Kompaktprogramm der OEM-Druckmessumformer ist für den Einsatz in anspruchsvollen hydraulischen Anwendungen konzipiert.