Danfoss hat seine Regler MCX15B und MCX20B mit der Einführung der Regler MCX15B2 und MCX20B2 aktualisiert. Beide Typen kombinieren erstklassige Konnektivität, Sicherheit und Leistung mit einer verbesserten Verdichterregellogik für drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter.
Die MCX15B2- und MCX20B2-Regler von Danfoss bieten eine Reihe bedeutender Vorteile, die die häufigsten Herausforderungen der Branche bei der Konzeption vernetzter HVAC-Systeme und intelligenter Gebäude vereinfachen. Diese neuen Regler bieten darüber hinaus eine eingebettete Konnektivität, höhere Websicherheit und verbesserte Leistung.
Um die Konnektivität zwischen WEB-Server und TCP-Protokoll zu verbessern, sind die Regler MCX15B2 und MCX20B2 ethernetfähig mit Webserver-Funktionen und Modbus/TCP-Protokoll, CAN-Bus als Feldbus zu anderen Reglern, Remote-Benutzerschnittstellen, bis zu zwei opto-isolierten Modbus RS485-Serienschnittstellen und USB-Zugang für einfaches Hochladen von Software und Datenprotokollieren.
Die Grundarchitektur des MCX15B2 und des MCX20B2 sowie die erhöhte Sicherheitsüberwachung gewährleisten eine solide Sicherheitsbasis. Sichere Protokolle, Cipher Suites, geschützte Schlüssel und Zertifikate, strenge Benutzer- und Zugriffsberechtigungen, strenge Sicherheitsrichtlinien und häufige Sicherheitsupdates ermöglichen es Ihnen, Sicherheitsbedrohungen schnell und einfach zu verfolgen und darauf zu reagieren.
Mit der erhöhten Kapazität und Geschwindigkeit, die für Kundensoftwareanwendungen, die Verwaltung zusätzlicher Sprachen, die Datenprotokollierung und die Erstellung von Webseiten verfügbar ist, übertrifft die verbesserte Performance der Regler MCX15B2 und MCX20B2 sowohl ihre Vorgänger als auch ähnliche Alternativen auf dem Markt.
Die Regler MCX15B2 und MCX20B2 bieten das branchenweit beste Verdichtermanagement für VZH-Scrollverdichter. Sie führen zeit- und ebenenbasierte Funktionen sowohl für die Anwendungsgrenzen- als auch für die Heißgastemperaturbegrenzung und das Ölmanagement aus, z.B. Alarmerzeugung, Geschwindigkeitssteigerung und Wartung bei Bedarf.
Kurz gesagt, mit ihren Verbesserungen in Sachen Konnektivität, Sicherheit und Performance bieten diese programmierbaren Regler eine verbesserte Energieeffizienz, mehr Komfort, Flexibilität und schnellere Implementierungszeiten für Ihre HLK-Systeme und intelligenten Gebäude.
Weitere Informationen finden Sie hier.