Danfoss hat mit dem Notversorgungsmodul EKE 2U einen wichtigen Baustein für Regelsysteme etabliert. Für Anwendungen in Wasserkühlsätzen, Wärmepumpen, Kühlräumen und im Lebensmitteleinzelhandel. Damit ist es jetzt einfacher denn je, den Verdichter im Falle eines Stromausfalls zu schützen.
Das Notversorgungsmodul EKE 2U von Danfoss bietet eine zuverlässige Möglichkeit, motorbetriebene Ventile bei Spannungsausfall zu schließen. Es ist eine einfach zu bedienende Alternative zu Batteriepacks und Magnetabsperrventilen. Das Notversorgungmodul EKE 2U reagiert schnell und verhindert, dass bei einem Stromausfall Flüssigkeit in den Verdichter gelangt.
Dank der auf Spezialkondensatoren basierenden Technologie des Moduls ist eine vollständige Aufladung innerhalb von 150 Sekunden möglich und ein Batteriewechsel, wie er bei vielen herkömmlichen Notversorgungslösungen üblicherweise erforderlich ist, entfällt. Die integrierte Zustandsanzeige trägt dazu bei, unerwartete Fehler schnell zu erkennen. Dadurch können die Anwender zuverlässig entsprechende Vorkehrungen treffen.
Besonders wichtig ist, dass die galvanische Trennung und der Verpolungsschutz des EKE 2U zudem ermöglichen, dass die Versorgungsspannung von 24 V AC/DC sicher von mehreren kompatiblen Reglern – wie den Reglern der Danfoss EKE 1 Serie – gemeinsam genutzt werden kann. Dadurch sind weniger Komponenten und zusätzliche Netzteile erforderlich und die Systembauweise wird vereinfacht. Dies trägt zur Senkung der Gesamtkosten bei.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile:
- Zwei LED-Anzeigefelder – zur Anzeige von Modulstatus und Fehlern.
- Geschützter Spannungsein- und -ausgang – verhindert Verpolung und Kurzschluss.
- Aktive Überwachung – für sichere Abläufe.
- Einfache Bedienung – mit Plug-and-Play-Installation für elektronische Danfoss-Regelsysteme.
- Lange Lebensdauer – längere Lebensdauer als bei batteriebetriebenen Modulen und größere Zuverlässigkeit durch Zustandsüberwachung.
Victor Marinich, Global Segment Director – Air Conditioning bei Danfoss sagte: „Das EKE 2U ist eine großartige Unterstützung für Erstausrüster, die die Zuverlässigkeit der Notversorgung in ihren Systemen verbessern möchten. Durch die Verwendung eines Kondensators anstelle von Batterien, den einzigartigen LED-Status, das Fehlerdisplay und die Fähigkeit, den Modulstatus an die Regler zu übermitteln, lassen sich Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren.“
Das EKE 2U ist eine weitere willkommene Ergänzung des umfangreichen Danfoss-Portfolios an elektronischen Komponenten. Es umfasst die Überhitzungsregler MCX, EKE und EIM365 sowie eine breite Palette an Temperatur- und Drucksensoren.
Das Modul kann auch in Verbindung mit Reglern und Ventilen von anderen Anbietern verwendet werden, wodurch es eine vielseitige Option für eine Vielzahl von Systemen darstellt.
Das EKE 2U ist jetzt weltweit in der Danfoss-Organisation erhältlich.